Analoge Eingänge
Technische Daten | EP4304-1002 | EP4314-1002 |
|---|---|---|
Anzahl | 2 | 2 |
Messbereiche | ||
Eingangsart | Single-ended | |
Eingangswiderstand | > 200 kΩ | 85 Ω typ. |
Spannungsfestigkeit | max. 30 VDC | |
Digitale Auflösung | 16 Bit inklusive Vorzeichen | |
Messunsicherheit | < 0,3 % vom Messbereichs-Endwert | |
Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung | 5 % vom Messbereichs-Endwert | 1,5 % vom Messbereichs-Endwert |
Analoges Eingangsfilter: Grenzfrequenz | 5 kHz | |