Steckverbinder
M12-Buchsen
Hinweis | |
Verwechselungsgefahr Die M12-Buchsen von EP4378-1022 sind unterschiedlich belegt. Defekt möglich durch Verwechseln von M12-Buchsen. |
![]() | EMV-Schirmklammer Applikationsbedingt kann es erforderlich sein, den Schirm der Sensorleitungen an den Signaleingängen der Box zusätzlich mit Schirmklammern ZB8513-0002 aufzulegen. Siehe Kapitel: „Zubehör“, Abschnitt „Leitungen“. |
| Analoge und digitale I/O X01, X02, X05, X06 | Nur digitale I/O X03, X04, X07, X08 | ||
|---|---|---|---|---|
Pin | Symbol | Beschreibung | Symbol | Beschreibung |
1 | UP1 1) | Sensorversorgung / Aktorversorgung | UP1 1) | Sensorversorgung / Aktorversorgung |
2 | AIN | Analoger Eingang | - | - |
3 | GNDP | Masse | GNDP | Masse |
4 | DIO | Digitaler Ein-/Ausgang | DIO | Digitaler Ein-/Ausgang |
5 | AOUT | Analoger Ausgang | Schirm 2) | |
1) Abgezweigt von der Peripheriespannung UP, kurzschlussfest.
2) Der Schirm-Pin ist über eine RC-Kombination an Funktionserde FE angebunden.
GNDP an Pin 3 ist die Bezugs-Masse für alle Eingänge und Ausgänge.