Steckverbinder

M12-Buchsen

Steckverbinder 1:

Pin

Eingänge 1 und 2

Ausgänge 3 und 4

Symbol

Beschreibung

Symbol

Beschreibung

1

UP

Sensorversorgung +

Out

Analoger Ausgang

2

In +

Analoger Eingang +

UP

Aktorversorgung +

3

GNDP

Sensorversorgung Masse

Out GND

Analoge Masse

4

In -

Analoger Eingang -

GNDP

Aktorversorgung Masse

5

Schirm

Schirm

Galvanische Trennung

Die analogen Kanäle haben ein gemeinsames analoges Massepotential. Das analoge Massepotential ist galvanisch von der Sensorversorgung und der Aktorversorgung getrennt.

Bei bestimmten Anwendungen muss die galvanische Trennung durch eine Brücke aufgehoben werden. Beachten Sie dazu die Anschluss-Beispiele.