Status-LEDs

Status-LEDs an den M12-Anschlüssen 1 und 2 (Eingänge)
Anschluss | LED | Anzeige | Bedeutung |
---|---|---|---|
M12-Buchse Nr. 1 und 2 | R | aus | keine Datenübertragung zum D/A-Wandler |
grün | Datenübertragung zum D/A-Wandler | ||
E | aus | einwandfreie Funktion | |
rot | Fehler: Drahtbruch oder Messwert außerhalb des Messbereichs (kleiner als 3,5 mA / -11 V oder größer als 21 mA /11 V) |
Eine einwandfreie Funktion besteht wenn die grüne LED Run leuchtet und die rote LED Error aus ist.
Status-LEDs an den M12-Anschlüssen 3 und 4 (Ausgänge)
Anschluss | LED | Anzeige | Bedeutung |
---|---|---|---|
M12-Buchse Nr. 3 und 4 | R | aus | keine Datenübertragung zum D/A-Wandler |
grün | Datenübertragung zum D/A-Wandler |