Verkabelung
Richtlinien
Befolgen Sie diese Richtlinien, um die Schutzart IP67 zu gewährleisten:
- Montieren Sie Stecker mit den unten angegebenen Drehmomenten. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel, z.B. Beckhoff ZB8801.
- Verschließen Sie nicht benutzte Steckverbinder mit Schutzkappen.
- Stellen Sie den korrekten Sitz von vormontierten Schutzkappen sicher.
Schutzkappen werden werksseitig vormontiert, um Steckverbinder beim Transport zu schützen. Sie sind u.U. nicht fest genug angezogen, um die Schutzart IP67 zu gewährleisten.
Steckverbinder-Übersicht
Name | Funktion | Steckverbinder- | Anzugs- |
|---|---|---|---|
1 | M12-Buchse | 0,6 Nm 1) | |
2 | |||
3 | M12-Buchse | 0,6 Nm 1) | |
4 | |||
X40 | M8-Buchse | 0,4 Nm 1) | |
X41 | M8-Buchse | 0,4 Nm 1) | |
X60 | M8-Stecker | 0,4 Nm 1) | |
X61 | M8-Buchse | 0,4 Nm 1) |
Weiterführende Informationen