Einstellen eines Predefined PDO Assignment
Predefined PDO Assignments sind sinnvolle Zusammenstellungen von Prozessdatenobjekten.
Im Tab „Process Data“ können Sie das gewünschte Predefined PDO Assignment einstellen.
![]() | Empfehlung: Ausschließlich REAL32 verwenden Predefined PDO Assignments, deren Bezeichnungen die Zeichenkette „DINT“ enthalten, schalten das Ausgabeformat der Messwerte von REAL32 (Fließkomma) auf DINT (Ganzzahl) um.
|
Die folgende Tabelle zeigt nur die empfohlenen Predefined PDO Assignments (REAL32):
Predefined PDO Assignment | Verwendung |
|---|---|
REAL32 (Default) | Betrieb ohne Oversampling |
REAL32 with Input Cycle Counter | Betrieb ohne Oversampling mit zusätzlichem Prozessdatenobjekt „AI Acc X Input Cycle Counter“ |
DC Oversampling 2 REAL32 | Oversampling-Betrieb mit Oversampling-Faktor 2 |
DC Oversampling 4 REAL32 | Oversampling-Betrieb mit Oversampling-Faktor 4 |
DC Oversampling 8 REAL32 | Oversampling-Betrieb mit Oversampling-Faktor 8 |
DC Oversampling 10 REAL32 | Oversampling-Betrieb mit Oversampling-Faktor 10 |
DC Oversampling 16 REAL32 | Oversampling-Betrieb mit Oversampling-Faktor 16 |
DC Oversampling 20 REAL32 | Oversampling-Betrieb mit Oversampling-Faktor 20 |
DC Oversampling 40 REAL32 | Oversampling-Betrieb mit Oversampling-Faktor 40 |
