Lieferumfang
Vergewissern Sie sich, dass folgende Komponenten im Lieferumfang enthalten sind:
- 1x EP3751-0260
- 2x Schutzkappe für EtherCAT-Buchse, M8, grün (vormontiert)
- 1x Schutzkappe für Versorgungsspannungs-Eingang, M8, transparent (vormontiert)
- 1x Schutzkappe für Versorgungsspannungs-Ausgang, M8, schwarz (vormontiert)
- 10x Beschriftungsschild unbedruckt (1 Streifen à 10 Stück)
Bis Hardware-Version 03 benötigen Sie zusätzlich eine Schutzhaube ZS5000-0015, siehe Kapitel Schutzhaube ZS5000-0015. Ein Betrieb ohne diese Schutzhaube ist nicht zulässig.
Ab Hardware-Version 04 ist die Schutzhaube nicht mehr erforderlich.
![]() | Vormontierte Schutzkappen gewährleisten keinen IP67-Schutz Schutzkappen werden werksseitig vormontiert, um Steckverbinder beim Transport zu schützen. Sie sind u.U. nicht fest genug angezogen, um die Schutzart IP67 zu gewährleisten. Stellen Sie den korrekten Sitz der Schutzkappen sicher, um die Schutzart IP67 zu gewährleisten. |
