Anwender-Skalierung
Ab Firmware 05
Hinweis | |
Messwertauflösung wird auf 1 mg/LSB reduziert Wenn die Anwender-Skalierung aktiviert ist, werden die Messwerte unabhängig von der eingestellten Messwertauflösung mit einer Auflösung von 1 mg/LSB ausgegeben.
|
Die Übertragungsfunktion der Anwender-Skalierung für die analogen Eingänge lautet:
| YS = GS * ( XS – OS ) | YS : Messwert nach der Anwender-Skalierung XS : Messwert vor der Anwender-Skalierung GS : Gain OS : Offset |
Anwender-Skalierung aktivieren
Die Anwender-Skalierung ist werksseitig deaktiviert. Sie kann für jeden Kanal individuell aktiviert werden. Setzen Sie dazu den jeweiligen CoE-Parameter „Enable user scale“ auf TRUE:
Beschleunigungs- | „Enable user scale“ |
|---|---|
X | 8000:01 |
Y | 8010:01 |
Z | 8020:01 |
Skalierungs-Koeffizienten einstellen
Stellen Sie die Skalierungs-Koeffizienten über die CoE-Parameter „User scale offset“ und „User scale gain“ ein:
Beschleunigungs- | „User scale offset“ | „User scale gain“ 1) |
|---|---|---|
X | 8000:11 | 8000:12 |
Y | 8010:11 | 8010:12 |
Z | 8020:11 | 8020:12 |
1) Der Parameter „User scale Gain“ ist mit dem Faktor 216 (65536dez) skaliert.
Der Default-Wert 65535dez des Parameters entspricht also Gain = 1.