Status-LEDs an den Signalanschlüssen
LED-Anzeigen
LED | Anzeige | Bedeutung |
---|---|---|
STATUS 1-4 | leuchtet grün | mindestens an einem Eingang der Kanäle 1-6 liegt ein Signal (24 V) an oder einer der Ausgänge 1 oder 2 ist eingeschaltet |
Us | aus | Versorgungsspannung Us nicht vorhanden |
leuchtet grün | Versorgungsspannung Us vorhanden | |
leuchtet rot | Kurzschluss an den Sensorversorgungsausgängen der Us | |
Up | aus | Versorgungsspannung Up nicht vorhanden |
leuchtet grün | Versorgungsspannung Up vorhanden |