Schläuche anschließen

Hinweis

Begrenzte Anzahl von Steckzyklen

Ein Fitting ist für fünf Steckzyklen ausgelegt.

Vorgehensweise

1. Den Schlauch im Winkel von 90° ± 5° gratfrei abschneiden, möglichst mit einem geeigneten Schlauchschneider.
Dieser Schritt muss unmittelbar vor jedem Anschließen durchgeführt werden.
2. Sicherstellen, dass der Schlauch frei von Öl und Fett ist.
3. Sicherstellen, dass das Ende des Schlauchs frei von Kratzern ist.
4. Optional: eine Markierung 14 mm vom Ende des Schlauchs anbringen.
Damit können Sie nach dem Anschließen prüfen, ob der Schlauch vollständig eingeschoben wurde.
5. Den Schlauch ca. 20 mm vom Ende mit den Fingern greifen.
Der Schlauch sollte so gerade wie möglich sein und nicht gebogen werden.
6. Den Schlauch bis zum ersten Anschlag in das Fitting schieben.
Sie spüren einen leichten Widerstand.
7. Vorsichtig weiterschieben bis zum zweiten Anschlag.
Der Anschlag ist bei 14 mm Einstecktiefe.