Eingangsdaten
Index 60n0 Status (für n= 0 Kanal 1; n = 1 Kanal 2)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
60n0:0 | SAI Inputs | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x10 (16dez) |
60n0:01 | Underrange | Zeigt ein Unterschreiten des elektrischen Messbereiches an | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:02 | Overrange | Zeigt ein Überschreiten des elektrischen Messbereiches an | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:03 | Limit 1 | 1: ein oder mehrere Werte kleiner oder gleich Limit 2 | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:07 | Error | Messfehler | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:0E | Sync error | Synchronisierungsfehler | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:0F | TxPDO State | Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO (0=valid, 1=invalid). | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:10 | TxPDO Toggle | Ein neuer Messwert liegt an (wenn Toggle-Bit geändert). | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index 60n1 Samples (für n= 0 Kanal 1; n = 1 Kanal 2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
60n1:0 | Samples | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x32 (50dez) |
60n1:01 | Subindex 001 | 1. Sample | UINT16 | RO P | 0x0000 (0dez) |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
60n1:32 | Subindex 050 | 50. Sample | UINT16 | RO P | 0x0000 (0dez) |
Index 6020 Next Sync 1 Time
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6020:0 | Next Sync 1 Time | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
6020:01 | Start time next latch | DC Timestamp des nächsten Datensatzes | UINT64 | RO P | 0x00 00 00 00 00 00 00 00 (0dez) |
Index 6021 Sample Count
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6021:0 | Sample Count | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
6021:01 | Sample Count | Sample-Counter (wird mit jedem ADC-Wert inkrementiert) | UINT16 | RO P | 0x0000 (0dez) |