Kommando-Objekt
Index FB00 Command
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
FB00:0 | DCM Command | Kommandoschnittstelle | UINT8 | RO | 0x03 (3dez) |
FB00:01 | Request | 0x8000: Software reset, Hardware wird mit der aktuellen CoE-Konfiguration neu Initialisiert (geschieht sonst nur beim Übergang nach INIT) | OCTET-STRING[2] | RW | {0} |
FB00:02 | Status | 0x8000: bei erfolgtem Reset 0x01 | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
FB00:03 | Response | 0x8000: nicht benutzt | OCTET-STRING[4] | RO | {0} |