Schwingungsanalyse
Unter Schwingungsanalyse versteht man die Gewinnung von Informationen aus vorhandenen (mechanischen) Schwingungen z. B. an Maschinen oder bei bestimmten Produktionsprozessen. Dies kann sowohl im Bereich Condition-Monitoring - also Maschinenzustandsüberwachung - geschehen, z. B. bei Antrieben, Stanz- und Presswerkzeugen, bei Fertigungsprozessen wie z. B. Wuchten von rotierenden Teilen, oder aber bei sonstigen Bewegungen wie Torsion von Türmen/Windkraftanlagen.
Zur Verdeutlichung sind in der unteren Tabelle typische Beschleunigungswerte aus Natur und Technik aufgelistet.
Typische Werte für Beschleunigungen
Maschine oder Ereignis | Typischer g-Wert |
|---|---|
Verkehrsflugzeug (Anfahrt) | ≈ 0,5 |
Formel-1-Wagen (Anfahrt) | ≈ 1 – 1,5 |
Verkehrsflugzeug (Kurvenflug max.) | ≈ 2,5 |
Fadenpendel bei 90° Amplitude | ≈ 2 |
Space Shuttle beim Flug in den Erdorbit | max. 3 (exakt) |
Space Shuttle beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre | max. 1,6 |
Achterbahn typisch (max.) | 4 (6) |
Formel-1-Wagen (Kurvenfahrt max.) | ≈ 4 – 5 |
Kreisförmiger Looping (Basis) | ≥ 6 |
Kampfflugzeug/Kunstflieger (max.) | ≈ 10 (13,8) |
Schleudersitz | 15 – 20 |
PKW-Rückenlehne bricht bei | ≈ 20 |
Frontalzusammenstoß PKW | bis ≈ 50 |
PKW-Crash Fahrgastzelle | Spitze 120 |
von einem Menschen überlebt | ≈ 180 |
harter Körperschlag mit der Faust | bis ≈ 100 |
Regentropfen in das Auge | bis ≈ 150 |
Kugelschreiber fällt aus 1 m Höhe auf harten Boden | Größenordnung 1000 |
Festplatte fällt aus 1 m Höhe auf harten Boden (ohne Deformation des Bodens) | 10.000 und größer |
Laborzentrifuge | ≈ 10.000 |
Ultrazentrifuge | ≈ 100.000 |
Gewehrkugel beim Abschuss | ≈ 100.000 |
Stachel beim Ausstoß aus einer Nesselzelle | 5.410.000 |
Atombombenexplosion (Bombenhülle) | bis ≈ 1011 |
Oberfläche eines Neutronensterns | ≈ 2·1011 |