Auswahl der Prozessdaten

Die von einem EtherCAT Slave zyklisch übertragenen Prozessdaten (Process Data Objects, PDO) sind die Nutzdaten, die in der Applikation zyklusaktuell erwartet werden oder die an den Slave gesendet werden. Dazu parametriert der EtherCAT Master (Beckhoff TwinCAT) jeden EtherCAT Slave während der Hochlaufphase, um festzulegen, welche Prozessdaten (Größe in Bit/Bytes, Quellort, Übertragungsart) er von oder zu diesem Slave übermitteln möchte. Eine falsche Konfiguration kann einen erfolgreichen Start des Slaves verhindern.

Für Beckhoff EtherCAT Slaves EL/ES/EP gilt im Allgemeinen:

Gehen Sie wie folgt vor, um einzelne PDOs zu aktivieren oder zu deaktivieren.

1. Im Solution Explorer das zu konfigurierende Device auswählen.
2. Die Registerkarte „Process Data“ öffnen.
3. Den Sync Manager „Inputs“ oder „Outputs“ auswählen.
4. PDOs aktivieren oder deaktivieren.
Die aktivierten PDOs erscheinen als Variablen in der Baumstruktur unterhalb des Device im Solution Explorer.
5. Optional ein „Predefined PDO Assignment“ auswählen. „Predefined PDO Assignments“ sind sinnvolle vordefinierte Zusammenstellungen von Prozessdatenobjekten.
Auswahl der Prozessdaten 1: