Objekte zur Parametrierung bei der Inbetriebnahme
Index 1011: Restore default parameters
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1011:0 | Restore default parameters | Herstellen der Defaulteinstellungen | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1011:01 | SubIndex 001 | Wenn Sie dieses Objekt im Set Value Dialog auf "0x64616F6C" setzen, werden alle Backup Objekte wieder in den Auslieferungszustand gesetzt. | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index 8000: RTD Settings Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8000:0 | RTD Settings Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x1B (27dez) | |
8000:01 | Enable user scale | Aktiviert die Anwenderskalierung | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:02 | Presentation | Darstellung des Messwertes | BIT3 | RW | 0x00 (0dez) | |
0 | mit Vorzeichen im Zweierkomplement | |||||
1 | Höchstwertiges Bit als Vorzeichen | |||||
2 | Hochauflösend (1/100°C Schritte) | |||||
8000:05 | Siemens bits | Die S5 Bits werden in den drei niederwertigen Bits eingeblendet | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:06 | Enable filter | Filter aktivieren, dadurch entfällt der SPS-zyklussynchrone Datenaustausch | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:07 | Enable limit 1 | Aktiviert die Limitprüfung für Limit 1 | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:08 | Enable limit 2 | Aktiviert die Limitprüfung für Limit 2 | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:0A | Enable user calibration | Aktiviert die Anwenderkalibrierung | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:0B | Enable vendor calibration | Aktiviert die Herstellerkalibrierung | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) | |
8000:0E | Swap limit bits | Tauscht die beiden Limit-Bits um Kompatibilität zu älteren Hardware-Versionen herzustellen. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:11 | User scale offset | Offset der Anwenderskalierung | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8000:12 | User scale gain | Verstärkung der Anwenderskalierung | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) | |
8000:13 | Limit 1 | Wert für das Limit 1 | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8000:14 | Limit 2 | Wert für das Limit 2 | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8000:15 | Filter settings | Filtereinstellungen | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
0 | 50 Hz | |||||
1 | 60 Hz | |||||
2 | 100 Hz | |||||
3 | 500 Hz | |||||
4 | 1 kHz | |||||
5 | 2 kHz | |||||
6 | 3,75 kHz | |||||
7 | 7,5 kHz | |||||
8 | 15 kHz | |||||
9 | 30 kHz | |||||
10 | 5 Hz | |||||
11 | 10 Hz | |||||
8000:16 | Calibration intervall | reserviert | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8000:17 | User calibration offset | Offset der Benutzerkalibrierung | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8000:18 | User calibration gain | Verstärkung der Benutzerkalibrierung | UINT16 | RW | 0x4000 (16384dez) | |
8000:19 | RTD Element | Sensortyp | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
0 | Pt100 | |||||
1 | Ni100 | |||||
2 | Pt1000 | |||||
3 | Pt500 | |||||
4 | Pt200 | |||||
5 | Ni1000 | |||||
6 | Ni1000 (Siemens) | |||||
7 | Ni120 | |||||
8 | Widerstandsmessung mit 1/16 Ohm Auflösung | |||||
9 | Widerstandsmessung mit 1/64 Ohm Auflösung | |||||
Index 8000: RTD Settings Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8000:1A | Connection technology | Verbindungstechnik: | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
0 | 2-Draht | |||||
1 | 3-Draht | |||||
2 | 4-Draht | |||||
3 | kein Sensor angeschlossen (wird nur von Hardware-Version 00 unterstützt): | |||||
8000:1B | Wire calibration 1/32 Ohm | Nur für 2-Draht-Messungen: | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
Index 8010: RTD Settings Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8010:0 | RTD Settings Ch.2 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x1B (27dez) | |
8010:01 | Enable user scale | Aktiviert die Anwenderskalierung | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8010:02 | Presentation | Darstellung des Messwertes | BIT3 | RW | 0x00 (0dez) | |
0 | mit Vorzeichen im Zweierkomplement | |||||
1 | Höchstwertiges Bit als Vorzeichen | |||||
2 | Hochauflösend (1/100°C Schritte) | |||||
8010:05 | Siemens bits | Die S5 Bits werden in den drei niederwertigen Bits eingeblendet | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8010:06 | Enable filter | Filter aktivieren, dadurch entfällt der SPS-zyklussynchrone Datenaustausch | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8010:07 | Enable limit 1 | Aktiviert die Limitprüfung für Limit 1 | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8010:08 | Enable limit 2 | Aktiviert die Limitprüfung für Limit 2 | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8010:0A | Enable user calibration | Aktiviert die Anwenderkalibrierung | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8010:0B | Enable vendor calibration | Aktiviert die Herstellerkalibrierung | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) | |
8010:0E | Swap limit bits | Tauscht die beiden Limit-Bits um Kompatibilität zu älteren Hardware-Versionen herzustellen. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8010:11 | User scale offset | Offset der Anwenderskalierung | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8010:12 | User scale gain | Verstärkung der Anwenderskalierung | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) | |
8010:13 | Limit 1 | Wert für das Limit 1 | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8010:14 | Limit 2 | Wert für das Limit 2 | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8010:15 | Filter settings | Filtereinstellungen | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
0 | 50 Hz | |||||
1 | 60 Hz | |||||
2 | 100 Hz | |||||
3 | 500 Hz | |||||
4 | 1 kHz, | |||||
5 | 2 kHz | |||||
6 | 3,75 kHz | |||||
7 | 7,5 kHz | |||||
8 | 15 kHz | |||||
9 | 30 kHz | |||||
10 | 5 Hz | |||||
11 | 10 Hz | |||||
8010:16 | Calibration intervall | reserviert | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8010:17 | User calibration offset | Offset der Benutzerkalibrierung | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8010:18 | User calibration gain | Verstärkung der Benutzerkalibrierung | UINT16 | RW | 0x4000 (16384dez) | |
Index 8010: RTD Settings Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8010:19 | RTD Element | Sensortyp | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
0 | Pt100 | |||||
1 | Ni100 | |||||
2 | Pt1000 | |||||
3 | Pt500 | |||||
4 | Pt200 | |||||
5 | Ni1000 | |||||
6 | Ni1000 (Siemens) | |||||
7 | Ni120 | |||||
8 | Widerstandsmessung mit 1/16 Ohm Auflösung | |||||
9 | Widerstandsmessung mit 1/64 Ohm Auflösung | |||||
8010:1A | Connection technology | Verbindungstechnik: | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
0 | 2-Draht | |||||
1 | 3-Draht | |||||
2 | 4-Draht | |||||
3 | kein Sensor angeschlossen (wird nur von Hardware-Version 00 unterstützt): | |||||
8010:1B | Wire calibration 1/32 Ohm | Nur für 2-Draht-Messungen: | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
Index 8020: RTD Settings Ch.3
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8020:0 | RTD Settings Ch.3 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x1B (27dez) | |
8020:01 | Enable user scale | Aktiviert die Anwenderskalierung | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8020:02 | Presentation | Darstellung des Messwertes | BIT3 | RW | 0x00 (0dez) | |
0 | mit Vorzeichen im Zweierkomplement | |||||
1 | Höchstwertiges Bit als Vorzeichen | |||||
2 | Hochauflösend (1/100°C Schritte) | |||||
8020:05 | Siemens bits | Die S5 Bits werden in den drei niederwertigen Bits eingeblendet | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8020:06 | Enable filter | Filter aktivieren, dadurch entfällt der SPS-zyklussynchrone Datenaustausch | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8020:07 | Enable limit 1 | Aktiviert die Limitprüfung für Limit 1 | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8020:08 | Enable limit 2 | Aktiviert die Limitprüfung für Limit 2 | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8020:0A | Enable user calibration | Aktiviert die Anwenderkalibrierung | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8020:0B | Enable vendor calibration | Aktiviert die Herstellerkalibrierung | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) | |
8020:0E | Swap limit bits | Tauscht die beiden Limit-Bits um Kompatibilität zu älteren Hardware-Versionen herzustellen. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8020:11 | User scale offset | Offset der Anwenderskalierung | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8020:12 | User scale gain | Verstärkung der Anwenderskalierung | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) | |
8020:13 | Limit 1 | Wert für das Limit 1 | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8020:14 | Limit 2 | Wert für das Limit 2 | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
Index 8020: RTD Settings Ch.3
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8020:15 | Filter settings | Filtereinstellungen | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
0 | 50 Hz | |||||
1 | 60 Hz | |||||
2 | 100 Hz | |||||
3 | 500 Hz | |||||
4 | 1 kHz, | |||||
5 | 2 kHz | |||||
6 | 3,75 kHz | |||||
7 | 7,5 kHz | |||||
8 | 15 kHz | |||||
9 | 30 kHz | |||||
10 | 5 Hz | |||||
11 | 10 Hz | |||||
8020:16 | Calibration intervall | reserviert | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8020:17 | User calibration offset | Offset der Benutzerkalibrierung | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8020:18 | User calibration gain | Verstärkung der Benutzerkalibrierung | UINT16 | RW | 0x4000 (16384dez) | |
8020:19 | RTD Element | Sensortyp | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
0 | Pt100 | |||||
1 | Ni100 | |||||
2 | Pt1000 | |||||
3 | Pt500 | |||||
4 | Pt200 | |||||
5 | Ni1000 | |||||
6 | Ni1000 (Siemens) | |||||
7 | Ni120 | |||||
8 | Widerstandsmessung mit 1/16 Ohm Auflösung | |||||
9 | Widerstandsmessung mit 1/64 Ohm Auflösung | |||||
8020:1A | Connection technology | Verbindungstechnik: | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
0 | 2-Draht | |||||
1 | 3-Draht | |||||
2 | 4-Draht | |||||
3 | kein Sensor angeschlossen (wird nur von Hardware-Version 00 unterstützt): | |||||
8020:1B | Wire calibration 1/32 Ohm | Nur für 2-Draht-Messungen: | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
Index 8030: RTD Settings Ch.4
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8030:0 | RTD Settings Ch.4 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x1B (27dez) | |
8030:01 | Enable user scale | Aktiviert die Anwenderskalierung | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8030:02 | Presentation | Darstellung des Messwertes | BIT3 | RW | 0x00 (0dez) | |
0 | mit Vorzeichen im Zweierkomplement | |||||
1 | Höchstwertiges Bit als Vorzeichen | |||||
2 | Hochauflösend (1/100°C Schritte) | |||||
8030:05 | Siemens bits | Die S5 Bits werden in den drei niederwertigen Bits eingeblendet | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8030:06 | Enable filter | Filter aktivieren, dadurch entfällt der SPS-zyklussynchrone Datenaustausch | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8030:07 | Enable limit 1 | Aktiviert die Limitprüfung für Limit 1 | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8030:08 | Enable limit 2 | Aktiviert die Limitprüfung für Limit 2 | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
Index 8030: RTD Settings Ch.4
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8030:0A | Enable user calibration | Aktiviert die Anwenderkalibrierung | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8030:0B | Enable vendor calibration | Aktiviert die Herstellerkalibrierung | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) | |
8030:0E | Swap limit bits | Tauscht die beiden Limit-Bits um Kompatibilität zu älteren Hardware-Versionen herzustellen. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8030:11 | User scale offset | Offset der Anwenderskalierung | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8030:12 | User scale gain | Verstärkung der Anwenderskalierung | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) | |
8030:13 | Limit 1 | Wert für das Limit 1 | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8030:14 | Limit 2 | Wert für das Limit 2 | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8030:15 | Filter settings | Filtereinstellungen | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
0 | 50 Hz | |||||
1 | 60 Hz | |||||
2 | 100 Hz | |||||
3 | 500 Hz | |||||
4 | 1 kHz, | |||||
5 | 2 kHz | |||||
6 | 3,75 kHz | |||||
7 | 7,5 kHz | |||||
8 | 15 kHz | |||||
9 | 30 kHz | |||||
10 | 5 Hz | |||||
11 | 10 Hz | |||||
8030:16 | Calibration intervall | reserviert | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8030:17 | User calibration offset | Offset der Benutzerkalibrierung | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8030:18 | User calibration gain | Verstärkung der Benutzerkalibrierung | UINT16 | RW | 0x4000 (16384dez) | |
8030:19 | RTD Element | Sensortyp | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
0 | Pt100 | |||||
1 | Ni100 | |||||
2 | Pt1000 | |||||
3 | Pt500 | |||||
4 | Pt200 | |||||
5 | Ni1000 | |||||
6 | Ni1000 (Siemens) | |||||
7 | Ni120 | |||||
8 | Widerstandsmessung mit 1/16 Ohm Auflösung | |||||
9 | Widerstandsmessung mit 1/64 Ohm Auflösung | |||||
8030:1A | Connection technology | Verbindungstechnik: | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
0 | 2-Draht | |||||
1 | 3-Draht | |||||
2 | 4-Draht | |||||
3 | kein Sensor angeschlossen (wird nur von Hardware-Version 00 unterstützt): | |||||
8030:1B | Wire calibration 1/32 Ohm | Nur für 2-Draht-Messungen: | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |