Berechnung der Prozessdaten
Die Klemme/Box nimmt permanent Messwerte auf und legt die Rohwerte ihres A/D-Wandlers ins ADC raw value-Objekt 0x80nE:01. Nach jeder Erfassung des Analogsignals erfolgt die Korrekturberechnung mit den Hersteller-Kalibrierwerten. Anschließend folgt (optional) noch die Anwender-Skalierung:
YH= (XADC-BH) * AH Messwert nach Hersteller-Kalibrierung (entspricht XADC, wenn Index 0x80n0:0B inaktiv)
YA= (YH-BA) * AA Messwert nach Anwender-Kalibrierung (entspricht YH, wenn Index 0x80n0:0A inaktiv)
YS= YA * AS * 22-16 + BS Messwert nach Anwender-Skalierung (entspricht YA, wenn Index 0x80n0:01 inaktiv)
Legende
Name | Bezeichnung | Index |
---|---|---|
XADC | Ausgabewert des A/D Wandlers | 0x80nE:01 |
BH | Offset der Hersteller-Kalibrierung (nur veränderbar, wenn das Objekt Producer codeword 0xF008 gesetzt wird) | 0x80nF:01 |
AH | Gain der Hersteller-Kalibrierung (nur veränderbar, wenn das Objekt Producer codeword 0xF008 gesetzt wird) | 0x80nF:02 |
YH | Messwert nach Hersteller-Kalibrierung | - |
BA | Offset der Anwender-Kalibrierung | 0x80n0:11 |
AA | Gain der Anwender-Kalibrierung | 0x80n0:12 |
YS | Messwert nach Anwender-Kalibrierung | - |
BS | Offset der Anwender-Skalierung (aktivierbar über Index 0x80n0:0A) | 0x80n0:17 |
AS | Gain der Anwender-Skalierung (aktivierbar über Index 0x80n0:0A) | 0x80n0:18 |
YS | Prozessdaten zur Steuerung, Messwert nach Anwender-Skalierung | - |