IECEx - Besondere Bedingungen
| |
Beachten Sie die besonderen Bedingungen für die bestimmungsgemäße Verwendung von EtherCAT-Box-Modulen in explosionsgefährdeten Bereichen!
|
Normen
Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden durch Übereinstimmung mit den folgenden Normen erfüllt:
- IEC 60079-0:2017 (Edition 7.0)
- IEC 60079-7:2017 (Edition 5.1)
- IEC 60079-31:2022 (Edition 3.0)
Kennzeichnung
Die gemäß IECEx für den explosionsgefährdeten Bereich zertifizierten EtherCAT-Box-Module tragen die folgende Kennzeichnung:
IECEx DEK 23.0017 X
Ex ec IIC T4 Gc
Ex tc IIIC T135°C Dc