ATEX/UKEX - Besondere Bedingungen

WARNUNG

Beachten Sie die besonderen Bedingungen für die bestimmungsgemäße Verwendung von EtherCAT-Box-Modulen in explosionsgefährdeten Bereichen!

  • Die zertifizierten Komponenten sind mit einem Schutzgehäuse BG2000-0000 zu errichten, das einen Schutz gegen mechanische Gefahr gewährleistet!
  • Es sind Vorkehrungen zu treffen, um zu verhindern, dass die Nennspannung durch transiente Störungen von mehr als 119 V überschritten wird!
  • Wenn die Temperaturen bei Nennbetrieb an den Einführungsstellen der Kabel, Leitungen oder Rohrleitungen höher als 70°C oder an den Aderverzweigungsstellen höher als 80°C ist, so müssen Kabel ausgewählt werden, deren Temperaturdaten den tatsächlich gemessenen Temperaturwerten entsprechen!
  • Beachten Sie beim Einsatz von EtherCAT-Box-Modulen in explosionsgefährdeten Bereichen den zulässigen Umgebungstemperaturbereich von 0 bis +55°C!
  • Es müssen Maßnahmen zum Schutz gegen Überschreitung der Nennbetriebsspannung durch kurzzeitige Störspannungen um mehr als 40% getroffen werden!
  • Die einzelnen Komponenten dürfen nur ausgesteckt oder aus dem Bussystem entfernt werden, wenn die Versorgungsspannung abgeschaltet ist oder eine nicht-explosionsfähige Atmosphäre gewährleistet ist!
  • Die Anschlüsse der zertifizierten Komponenten dürfen nur verbunden oder unterbrochen werden, wenn die Versorgungsspannung abgeschaltet wurde bzw. bei Sicherstellung einer nicht-explosionsfähigen Atmosphäre!
  • Adresswahlschalter und ID-Schalter dürfen nur verstellt werden, wenn die Versorgungsspannung abgeschaltet ist oder eine nicht-explosionsfähige Atmosphäre gewährleistet ist!
  • Nur für den Anschluss an Anschlusssets mit einer Schutzart von mindestens IP54 gemäß IEC 60079-0!
  • Um eine elektrostatische Aufladung zu vermeiden, darf die Gehäuseoberfläche nur mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.
  • Das Gerät darf nur in einer Umgebung verwendet werden, in der es vor UV-Licht geschützt ist.
  • Für den Einsatz in Zone 2/22 ist das Gerät in ein geeignetes Schutzgehäuse einzubauen, das die Anforderungen der Schlagfestigkeitsprüfung nach EN IEC 60079-0 erfüllt.
  • Beim Einsatz in einem Bereich, der die Verwendung von Geräten mit EPL Gc erfordert, gelten die folgenden zusätzlichen Bedingungen:
  • Das Gerät darf nur in einem Bereich mit einem Verschmutzungsgrad von höchstens 2 gemäß EN 60664-1 verwendet werden.
  • Es müssen Vorkehrungen getroffen werden, um zu verhindern, dass die Nennspannungen durch transiente Störungen von mehr als 40% überschritten werden.
  • Feldbusanschlüsse dürfen nur bei abgeschalteter Systemversorgung oder bei bekannter Ungefährlichkeit des Ortes getrennt oder gesteckt werden.
  • Adresswahlschalter und ID-Schalter dürfen nur bei ausgeschalteter Anlage oder bei bekannter Ungefährlichkeit des Ortes verstellt werden.

Normen

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden durch Übereinstimmung mit den folgenden Normen erfüllt:

Kennzeichnung

Die gemäß den Regulierungen für den explosionsgefährdeten Bereich zertifizierten EtherCAT-Box-Module tragen die folgende Kennzeichnung:

ATEX/UKEX - Besondere Bedingungen 1:

II 3G Ex ec IIC T4 Gc
II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc
DEKRA 11ATEX0080 X
DEKRA 22UKEX6019 X
Ta: 0 ... +55°C