EP3182-1002

Die EP3182-1002 hat pro Kanal eine M12-Buchse. An jeder M12-Buchse befindet sich außerdem ein digitaler Ausgang.

Potenzialtrennung

Die analogen Eingänge haben ein gemeinsames Massepotenzial: GNDP. GNDP ist von GNDS galvanisch getrennt.

Versorgungsspannung für Sensoren

Die Spannung UP, die Sie am Versorgungsspannungs-Eingang anlegen, wird unverändert auf alle Signalanschlüsse verteilt. Sie können UP an jedem Signalanschluss an Pin 1 abgreifen, um damit aktive Sensoren zu versorgen.

Der zulässige Spannungsbereich für UP ist 0…30 VDC.

EP3182-1002 1:

EMV-Schirmklammer

Applikationsbedingt kann es erforderlich sein, den Schirm der Sensorleitungen an den Signaleingängen der Box zusätzlich mit Schirmklammern ZB8513-0002 aufzulegen.

Siehe Kapitel: ZB8513-0002 | EMV-Schirmklammer auf Masseband.