Range error
Overrange/Underrange
Diese Funktionseinheit überwacht den Messwert auf Überschreitung bzw. Unterschreitung des nom. MBE, beispielsweise im Messbereich „I +/-20mA“ auf -20 mA und +20 mA.
Eine Parametrierung ist nicht möglich. Eine Messwertbegrenzung findet nicht statt.
Ergebnis | |
|---|---|
PDO AI Status | Overrange-Bit Underrange-Bit |
Range Error
Die Funktionseinheit Range Error überwacht den Messwert gemäß 2er Grenzwerte (min. und max.), zählt Über-/Unterschreitungen mit und meldet dies als Fehler (Error-Bit im Status). Eine Messwertbegrenzung findet nicht statt.
In der Default Einstellung sind die RangeError-Grenzwerte auf negativen und positiven techn. MBE gesetzt, also z.B. im Messbereich „I +/-20mA“ auf LowRangeError = -21,474 mA und HighRangeError = +21,474 mA, das Überschreiten wird dann als Error in PDO-Status und LED ausgegeben.
Hinweis: Die Grenzwerte lt. 0x80nD sind in den Betriebsarten „Integer-PDO, Extended Range“ und „Real32-PDO“ veränderbar, in der Betriebsart „Integer-PDO, Legacy Range“ lauten die Grenzwerte unveränderbar 0x7FFF / 32767 bzw. -32768, die Grenzwerte lt. 0x80nD werden nicht berücksichtigt.
Index [Datentyp] | Bezeichnung |
|---|---|
80nD:17 [DINT] | Low Range Error |
80nD:27 [REAL32] | Low Range Error (REAL32) |
80nD:18 [DINT | High Range Error |
80nD:28 [REAL32] | High Range Error (REAL32) |
Hinweis | ||
![]() | Verändern des Interface oder IntegerScaler 0x80nD:12 Beim Verändern des Interface oder IntegerScaler 0x80nD:12 (Extended/Legacy Range) werden die Grenzwerte auf Standardeinstellung lt. Interface zurückgesetzt! | |
Ergebnis | |
|---|---|
PDO AI Status | Error-Bit |
90n0:14 | Underrange Error Counter |
90n0:15 | Overrange Error Counter |
Das Rücksetzen auf die Standardeinstellung lt. Interface erfolgt durch
- einen Interface-Wechsel
- oder ein spannungslos Setzen [(Re-)Power-Cycle]
- oder das Command x302n nach Index FB00:01 (Kanal1: n=0, Kanal 2: n=1, …).
Während der Ausführung wird im Index FB00:02 „Status“ 255 „busy“ angezeigt, „0“ bedeutet „erfolgreich beendet“ - sowie das Commando x3001 „Reset all Counter“
Abb.14: CoE Index FB00, DEV CommandWährend der Command-Ausführung wird im Index FB00:02 „Status“ 255 „busy“ angezeigt, „0“ bedeutet „erfolgreich beendet“.
Auf ein unbekanntes Command reagiert die Firmware mit
Abb.15: General parameter incompatibility reason, 0x06040043