Analog-Eingänge
Die acht Analog-Eingänge sind auf vier 5-polige, A-kodierte M12-Buchsen verteilt. An jeder M12-Buchse befinden sich zwei Analog-Eingänge.
Pin | Symbol | Funktion |
|---|---|---|
1 | +24 V Up | Sensorversorgung +24 VDC aus UP |
2 | Input B | Analog-Eingang B |
3 | GNDp | GNDP |
4 | Input A | Analog-Eingang A |
5 | Shield | Schirm |
Die Sensorversorgung an Pin 1 ist kurzschlussfest. Ein Kurzschluss der Sensorversorgung an einem der Anschlüsse führt dazu, dass die Sensorversorgung an allen vier Anschlüssen für die Dauer des Kurzschlusses abgeschaltet wird.
![]() | EMV-Schirmklammer Applikationsbedingt kann es erforderlich sein, den Schirm der Sensorleitungen an den Signaleingängen der Box zusätzlich mit Schirmklammern ZB8513-0002 aufzulegen. Siehe Kapitel: ZB8513-0002 | EMV-Schirmklammer auf Masseband. |
Kanal-Zuordnung
Die Analog-Eingänge sind in den Prozessdaten als Kanal 1 bis 8 bezeichnet. Die folgende Tabelle zeigt die Zuordnung der Kanalnummern zu den entsprechenden Anschlusspins.
Kanal | Anschluss | Pin |
|---|---|---|
1 | X01 | 4 |
2 | X01 | 2 |
3 | X02 | 4 |
4 | X02 | 2 |
5 | X03 | 4 |
6 | X03 | 2 |
7 | X04 | 4 |
8 | X04 | 2 |