Einführung

4-Kanal-Relais-Ausgang, 25 VAC / 30 VDC
Die EtherCAT Box EP2624 besitzt vier Relais mit je einem Einzelkontakt. Der Relais-Kontakt ist bis 25 VAC bzw. 30 VDC nutzbar. Der Signalzustand der EtherCAT Box wird durch Leuchtdioden angezeigt. Die EP2624 ist mit potenzialfreien Kontakten ausgestattet; die Stromversorgung wird durchgereicht.