EP2338-2002

An jeder M12-Buchse befinden sich zwei Kanäle. Jeder Kanal kann individuell als Digital-Eingang oder als Digital-Ausgang betrieben werden.

Alle Kanäle sind funktional identisch, liegen aber gruppenweise auf unterschiedlichen Potenzialen, die galvanisch voneinander getrennt sind:

Die folgenden Abbildungen zeigen Anschlussbeispiele und Pinbelegungen für die beiden Gruppen.

X01/X02 als Digital-Eingang

EP2338-2002 1:

X01/X02 als Digital-Ausgang

Hinweis

Digital-Ausgänge trotz Abschaltung von UP aktiv (X01, X02)

Die Digital-Ausgänge von EtherCAT-Box-Modulen werden in der Regel aus UP versorgt. Das ermöglicht das kollektive Abschalten aller Ausgänge durch Abschalten von UP.

Die Digital-Ausgänge an X01 und X02 der EP2338-2002 werden abweichend aus US versorgt. Sie bleiben also auch bei externer Abschaltung von UP aktiv.

EP2338-2002 2:

X03/X04 als Digital-Eingang

Hinweis

Digital-Eingänge ohne Funktion, wenn UP fehlt (X03, X04)

Die Digital-Eingänge von EtherCAT-Box-Modulen werden in der Regel aus US versorgt.
Die Digital-Eingänge an X03 und X04 der EP2338-2002 werden abweichend aus UP versorgt.

Falls die Versorgungsspannung UP fehlt, wird in den Prozessdaten konstant ein Low-Pegel der Digital-Eingänge an X03 und X04 angezeigt, auch wenn ggf. ein High-Pegel anliegt.

EP2338-2002 3:

X03/X04 als Digital-Ausgang

EP2338-2002 4: