Verhalten bei Kurzschluss (nur EP281x)
Sie können das Verhalten der Ausgänge bei Kurzschluss im CoE-Objekt F800 „DO Settings“ einstellen.
F800:0 - DO Settings (Safe State Value)

Wert | Bedeutung |
---|---|
FALSE | Bei Kurzschluss an einem Ausgang werden alle Ausgänge des Moduls abgeschaltet. |
TRUE | Bei Kurzschluss an einem Ausgang wird nur dieser Ausgang des Moduls abgeschaltet. |
F800:11 - Switch off time (default: 0x03E8, 1000dez)
Hier können Sie eine Zeit in Millisekunden eingeben. In dieser Zeit überprüft das Modul durch Wiedereinschalten ob der Kurzschluss behoben wurde.
Default = 1000 ms (abhängig vom Modultyp und der internen Zykluszeit). Fehler werden erst nach dieser Zeit angezeigt.