Berechnung in der Box

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie EP1816-3008 so konfigurieren, dass sie die Neigungswinkel intern berechnet.

Konfiguration

1. Den Parameter 8080:11hexRange“ auf einen beliebigen Wert einstellen, außer „+-16G“.
Empfohlen: „+-2G“ (Werkseinstellung)
Berechnung in der Box 1:
2. Den Parameter 8080:1DhexPresentation“ auf den Wert „Horizontal Off-Axis Angle“ einstellen.
Berechnung in der Box 2:
Die interne Berechnung der Neigungswinkel ist aktiviert.

Auswertung

Werten Sie die Variablen im Prozessabbild gemäß der folgenden Abbildung aus:

Berechnung in der Box 3:

"AI Inputs Channel 1" bis "AI Inputs Channel 5" sind die Prozessdatenobjekte, die die berechneten Neigungswinkel enthalten.
Siehe Kapitel: "Prozessabbild", Abschnitt "AI Inputs Channel 1 bis 6".

Die Neigungswinkel werden in der Einheit "1 Grad pro LSB" ausgegeben.