Profilspezifische Objekte

Index 6000 DO Inputs Ch.1

Index

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

6000:0

DO Inputs Ch.1

 

UINT8

RO

0x0E (14dez)

6000:01

Input 1

 

boolean

RO

0x00 (0dez)

6000:02

Input 2

 

boolean

RO

0x00 (0dez)

6000:03

Input 3

 

boolean

RO

0x00 (0dez)

6000:04

Input 4

 

boolean

RO

0x00 (0dez)

6000:05

Input 5

 

boolean

RO

0x00 (0dez)

6000:06

Input 6

 

boolean

RO

0x00 (0dez)

6000:07

Input 7

 

boolean

RO

0x00 (0dez)

6000:08

Input 8

 

boolean

RO

0x00 (0dez)

6000:0E

Sync Error

 

boolean

RO

0x00 (0dez)

Index 6010 DO Inputs Ch.2

Index

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

6010:0

DO Inputs Ch.2

 

UINT8

RO

0x0E (14dez)

6010:01

Input 1

 

boolean

RO

0x00 (0dez)

6010:02

Input 2

 

boolean

RO

0x00 (0dez)

6010:03

Input 3

 

boolean

RO

0x00 (0dez)

6010:04

Input 4

 

boolean

RO

0x00 (0dez)

6010:05

Input 5

 

boolean

RO

0x00 (0dez)

6010:06

Input 6

 

boolean

RO

0x00 (0dez)

6010:07

Input 7

 

boolean

RO

0x00 (0dez)

6010:08

Input 8

 

boolean

RO

0x00 (0dez)

6010:0E

Sync Error

 

boolean

RO

0x00 (0dez)

Index F000 Modular device profile

Index

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

F000:0

Modular device profile

Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles

UINT8

RO

0x02 (2dez)

F000:01

Module index distance

Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle

UINT16

RO

0x0010 (16dez)

F000:02

Maximum number of modules

Anzahl der Kanäle

UINT16

RO

0x0002 (2dez)

Index F008 Code word

Index

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

F008:0

Code word

 

UINT32

RW

0x00000000 (0dez)

Index F010 Module list

Index

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

F010:0

Module list

 

UINT8

RW

0x02 (2dez)

F010:01

SubIndex 001

 

UINT32

RW

0x00000118 (280dez)

F010:02

SubIndex 002

 

UINT32

RW

0x00000118 (280dez)