Steckverbinder

M8-Steckverbinder

7/8“-Steckverbinder

Steckverbinder 1:

Steckverbinder 2:

Steckverbinder 3:

Steckverbinder 4:

Steckverbinder 5:

Funktion

M8

7/8“

Beschreibung

Aderfarbe 1)

US

1

4

Steuerspannung

Braun

UP

2

5

Peripheriespannung

Weiß

GNDS

3

2

GND zu US

Blau

GNDP

4

1

GND zu UP

Schwarz

-

3

Funktionserde

Grau

1) Die Aderfarben gelten für Leitungen vom Typ: Beckhoff ZK2020-xxxx-xxxx

In einigen Modulen sind GNDS und GNDP miteinander verbunden, in anderen sind sie getrennt. Siehe Technische Daten des jeweiligen Moduls.