Standard-Objekte
1000 Device type
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1000:0 | Device type | Geräte-Typ des EtherCAT-Slaves: Das Lo-Word enthält das verwendete CoE Profil (5001). Das Hi-Word enthält das Modul Profil entsprechend des Modular Device Profile. | UDINT | RO | 0x1389 (5001dez) |
1008 Device name
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1008:0 | Device name | Geräte-Name des EtherCAT-Slave | STRING(11) | RO | EP1258-0502 |
1009 Hardware version
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1009:0 | Hardware version | Hardware-Version des EtherCAT-Slaves | STRING(2) | RO | - |
100A Software version
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
100A:0 | Software version | Firmware-Version des EtherCAT-Slaves | STRING(2) | RO | - |
1011 Restore default parameters
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1011:0 | Restore default parameters | Herstellen der Defaulteinstellungen. Wenn Sie dieses Objekt im Set Value Dialog auf "0x64616F6C" setzen, werden alle Backup Objekte wieder in den Auslieferungszustand gesetzt. | USINT | RO | 0x1 (1dez) |
1018 Identity
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1018:0 | Identity | Informationen, um den Slave zu identifizieren | USINT | RO | 0x4 (4dez) |
1018:01 | Vendor ID | Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves | UDINT | RO | 0x2 (2dez) |
1018:02 | Product code | Produkt-Code des EtherCAT-Slaves | UDINT | RO | 0x4ea4052 (82460754dez) |
1018:03 | Revision | Revisionsnummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Word (Bit 0-15) kennzeichnet die Sonderklemmennummer, das High-Word (Bit 16-31) verweist auf die Gerätebeschreibung | UDINT | RO | - |
1018:04 | Serial number | Seriennummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Byte (Bit 0-7) des Low-Words enthält das Produktionsjahr, das High-Byte (Bit 8-15) des Low-Words enthält die Produktionswoche, das High-Word (Bit 16-31) ist 0 | UDINT | RO | - |
10F0 Backup parameter handling
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
10F0:0 | Backup parameter handling |
| USINT | RO | 0x1 (1dez) |
10F0:01 | Checksum | Checksumme über alle Backup-Entries des EtherCAT-Slaves | UDINT | RO | - |
1600 MTI RxPDO-Map Outputs Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1600:0 | MTI RxPDO-Map Outputs Ch.1 |
| USINT | RO | 0x4 (4dez) |
1600:01 | SubIndex 001 |
| UDINT | RO | 0x70000101 (1879048449dez) |
1600:02 | SubIndex 002 |
| UDINT | RO | 0xf (15dez) |
1600:03 | SubIndex 003 |
| UDINT | RO | 0x70001108 (1879052552dez) |
1600:04 | SubIndex 004 |
| UDINT | RO | 0x8 (8dez) |
1601 MTI RxPDO-Map Outputs Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1601:0 | MTI RxPDO-Map Outputs Ch.2 |
| USINT | RO | 0x4 (4dez) |
1601:01 | SubIndex 001 |
| UDINT | RO | 0x70100101 (1880097025dez) |
1601:02 | SubIndex 002 |
| UDINT | RO | 0xf (15dez) |
1601:03 | SubIndex 003 |
| UDINT | RO | 0x70101108 (1880101128dez) |
1601:04 | SubIndex 004 |
| UDINT | RO | 0x8 (8dez) |
1602 MTI RxPDO-Map Outputs Ch.3
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1602:0 | MTI RxPDO-Map Outputs Ch.3 |
| USINT | RO | 0x4 (4dez) |
1602:01 | SubIndex 001 |
| UDINT | RO | 0x70200101 (1881145601dez) |
1602:02 | SubIndex 002 |
| UDINT | RO | 0xf (15dez) |
1602:03 | SubIndex 003 |
| UDINT | RO | 0x70201108 (1881149704dez) |
1602:04 | SubIndex 004 |
| UDINT | RO | 0x8 (8dez) |
1603 MTI RxPDO-Map Outputs Ch.4
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1603:0 | MTI RxPDO-Map Outputs Ch.4 |
| USINT | RO | 0x4 (4dez) |
1603:01 | SubIndex 001 |
| UDINT | RO | 0x70300101 (1882194177dez) |
1603:02 | SubIndex 002 |
| UDINT | RO | 0xf (15dez) |
1603:03 | SubIndex 003 |
| UDINT | RO | 0x70301108 (1882198280dez) |
1603:04 | SubIndex 004 |
| UDINT | RO | 0x8 (8dez) |
1604 MTI RxPDO-Map Outputs Ch.5
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1604:0 | MTI RxPDO-Map Outputs Ch.5 |
| USINT | RO | 0x4 (4dez) |
1604:01 | SubIndex 001 |
| UDINT | RO | 0x70400101 (1883242753dez) |
1604:02 | SubIndex 002 |
| UDINT | RO | 0xf (15dez) |
1604:03 | SubIndex 003 |
| UDINT | RO | 0x70401108 (1883246856dez) |
1604:04 | SubIndex 004 |
| UDINT | RO | 0x8 (8dez) |
1605 MTI RxPDO-Map Outputs Ch.6
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1605:0 | MTI RxPDO-Map Outputs Ch.6 |
| USINT | RO | 0x4 (4dez) |
1605:01 | SubIndex 001 |
| UDINT | RO | 0x70500101 (1884291329dez) |
1605:02 | SubIndex 002 |
| UDINT | RO | 0xf (15dez) |
1605:03 | SubIndex 003 |
| UDINT | RO | 0x70501108 (1884295432dez) |
1605:04 | SubIndex 004 |
| UDINT | RO | 0x8 (8dez) |
1606 MTI RxPDO-Map Outputs Ch.7
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1606:0 | MTI RxPDO-Map Outputs Ch.7 |
| USINT | RO | 0x4 (4dez) |
1606:01 | SubIndex 001 |
| UDINT | RO | 0x70600101 (1885339905dez) |
1606:02 | SubIndex 002 |
| UDINT | RO | 0xf (15dez) |
1606:03 | SubIndex 003 |
| UDINT | RO | 0x70601108 (1885344008dez) |
1606:04 | SubIndex 004 |
| UDINT | RO | 0x8 (8dez) |
1607 MTI RxPDO-Map Outputs Ch.8
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1607:0 | MTI RxPDO-Map Outputs Ch.8 |
| USINT | RO | 0x4 (4dez) |
1607:01 | SubIndex 001 |
| UDINT | RO | 0x70700101 (1886388481dez) |
1607:02 | SubIndex 002 |
| UDINT | RO | 0xf (15dez) |
1607:03 | SubIndex 003 |
| UDINT | RO | 0x70701108 (1886392584dez) |
1607:04 | SubIndex 004 |
| UDINT | RO | 0x8 (8dez) |
1A00 MTI TxPDO-Map Inputs 10x Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A00:0 | MTI TxPDO-Map Inputs 10x Ch.1 |
| USINT | RO | 0x1c (28dez) |
1A00:01 | SubIndex 001 |
| UDINT | RO | 0x60010108 (1610678536dez) |
1A00:02 | SubIndex 002 |
| UDINT | RO | 0x60010901 (1610680577dez) |
1A00:03 | SubIndex 003 |
| UDINT | RO | 0x60010a01 (1610680833dez) |
1A00:04 | SubIndex 004 |
| UDINT | RO | 0x4 (4dez) |
1A00:05 | SubIndex 005 |
| UDINT | RO | 0x60010f02 (1610682114dez) |
1A00:06 | SubIndex 006 |
| UDINT | RO | 0x60011108 (1610682632dez) |
1A00:07 | SubIndex 007 |
| UDINT | RO | 0x60011208 (1610682888dez) |
1A00:08 | SubIndex 008 |
| UDINT | RO | 0x60012101 (1610686721dez) |
1A00:09 | SubIndex 009 |
| UDINT | RO | 0x60012201 (1610686977dez) |
1A00:0A | SubIndex 010 |
| UDINT | RO | 0x60012301 (1610687233dez) |
1A00:0B | SubIndex 011 |
| UDINT | RO | 0x60012401 (1610687489dez) |
1A00:0C | SubIndex 012 |
| UDINT | RO | 0x60012501 (1610687745dez) |
1A00:0D | SubIndex 013 |
| UDINT | RO | 0x60012601 (1610688001dez) |
1A00:0E | SubIndex 014 |
| UDINT | RO | 0x60012701 (1610688257dez) |
1A00:0F | SubIndex 015 |
| UDINT | RO | 0x60012801 (1610688513dez) |
1A00:10 | SubIndex 016 |
| UDINT | RO | 0x60012901 (1610688769dez) |
1A00:11 | SubIndex 017 |
| UDINT | RO | 0x60012a01 (1610689025dez) |
1A00:12 | SubIndex 018 |
| UDINT | RO | 0x16 (22dez) |
1A00:13 | SubIndex 019 |
| UDINT | RO | 0x60014120 (1610694944dez) |
1A00:14 | SubIndex 020 |
| UDINT | RO | 0x60014220 (1610695200dez) |
1A00:15 | SubIndex 021 |
| UDINT | RO | 0x60014320 (1610695456dez) |
1A00:16 | SubIndex 022 |
| UDINT | RO | 0x60014420 (1610695712dez) |
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A00:17 | SubIndex 023 |
| UDINT | RO | 0x60014520 (1610695968dez) |
1A00:18 | SubIndex 024 |
| UDINT | RO | 0x60014620 (1610696224dez) |
1A00:19 | SubIndex 025 |
| UDINT | RO | 0x60014720 (1610696480dez) |
1A00:1A | SubIndex 026 |
| UDINT | RO | 0x60014820 (1610696736dez) |
1A00:1B | SubIndex 027 |
| UDINT | RO | 0x60014920 (1610696992dez) |
1A00:1C | SubIndex 028 |
| UDINT | RO | 0x60014a20 (1610697248dez) |
1A01 MTI TxPDO-Map Inputs 5x Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A01:0 | MTI TxPDO-Map Inputs 5x Ch.1 |
| USINT | RO | 0x12 (18dez) |
1A01:01 | SubIndex 001 |
| UDINT | RO | 0x60010108 (1610678536dez) |
1A01:02 | SubIndex 002 |
| UDINT | RO | 0x60010901 (1610680577dez) |
1A01:03 | SubIndex 003 |
| UDINT | RO | 0x60010a01 (1610680833dez) |
1A01:04 | SubIndex 004 |
| UDINT | RO | 0x4 (4dez) |
1A01:05 | SubIndex 005 |
| UDINT | RO | 0x60010f02 (1610682114dez) |
1A01:06 | SubIndex 006 |
| UDINT | RO | 0x60011108 (1610682632dez) |
1A01:07 | SubIndex 007 |
| UDINT | RO | 0x60011208 (1610682888dez) |
1A01:08 | SubIndex 008 |
| UDINT | RO | 0x60012101 (1610686721dez) |
1A01:09 | SubIndex 009 |
| UDINT | RO | 0x60012201 (1610686977dez) |
1A01:0A | SubIndex 010 |
| UDINT | RO | 0x60012301 (1610687233dez) |
1A01:0B | SubIndex 011 |
| UDINT | RO | 0x60012401 (1610687489dez) |
1A01:0C | SubIndex 012 |
| UDINT | RO | 0x60012501 (1610687745dez) |
1A01:0D | SubIndex 013 |
| UDINT | RO | 0x1b (27dez) |
1A01:0E | SubIndex 014 |
| UDINT | RO | 0x60014120 (1610694944dez) |
1A01:0F | SubIndex 015 |
| UDINT | RO | 0x60014220 (1610695200dez) |
1A01:10 | SubIndex 016 |
| UDINT | RO | 0x60014320 (1610695456dez) |
1A01:11 | SubIndex 017 |
| UDINT | RO | 0x60014420 (1610695712dez) |
1A01:12 | SubIndex 018 |
| UDINT | RO | 0x60014520 (1610695968dez) |
1A02 MTI TxPDO-Map Inputs 2x Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A02:0 | MTI TxPDO-Map Inputs 2x Ch.1 |
| USINT | RO | 0xc (12dez) |
1A02:01 | SubIndex 001 |
| UDINT | RO | 0x60010108 (1610678536dez) |
1A02:02 | SubIndex 002 |
| UDINT | RO | 0x60010901 (1610680577dez) |
1A02:03 | SubIndex 003 |
| UDINT | RO | 0x60010a01 (1610680833dez) |
1A02:04 | SubIndex 004 |
| UDINT | RO | 0x4 (4dez) |
1A02:05 | SubIndex 005 |
| UDINT | RO | 0x60010f02 (1610682114dez) |
1A02:06 | SubIndex 006 |
| UDINT | RO | 0x60011108 (1610682632dez) |
1A02:07 | SubIndex 007 |
| UDINT | RO | 0x60011208 (1610682888dez) |
1A02:08 | SubIndex 008 |
| UDINT | RO | 0x60012101 (1610686721dez) |
1A02:09 | SubIndex 009 |
| UDINT | RO | 0x60012201 (1610686977dez) |
1A02:0A | SubIndex 010 |
| UDINT | RO | 0x1e (30dez) |
1A02:0B | SubIndex 011 |
| UDINT | RO | 0x60014120 (1610694944dez) |
1A02:0C | SubIndex 012 |
| UDINT | RO | 0x60014220 (1610695200dez) |
1A03 MTI TxPDO-Map Inputs 1x Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A03:0 | MTI TxPDO-Map Inputs 1x Ch.1 |
| USINT | RO | 0xa (10dez) |
1A03:01 | SubIndex 001 |
| UDINT | RO | 0x60010108 (1610678536dez) |
1A03:02 | SubIndex 002 |
| UDINT | RO | 0x60010901 (1610680577dez) |
1A03:03 | SubIndex 003 |
| UDINT | RO | 0x60010a01 (1610680833dez) |
1A03:04 | SubIndex 004 |
| UDINT | RO | 0x4 (4dez) |
1A03:05 | SubIndex 005 |
| UDINT | RO | 0x60010f02 (1610682114dez) |
1A03:06 | SubIndex 006 |
| UDINT | RO | 0x60011108 (1610682632dez) |
1A03:07 | SubIndex 007 |
| UDINT | RO | 0x60011208 (1610682888dez) |
1A03:08 | SubIndex 008 |
| UDINT | RO | 0x60012101 (1610686721dez) |
1A03:09 | SubIndex 009 |
| UDINT | RO | 0x1f (31dez) |
1A03:0A | SubIndex 010 |
| UDINT | RO | 0x60014120 (1610694944dez) |
1A04 MTI TxPDO-Map Inputs 10x Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A04:0 | MTI TxPDO-Map Inputs 10x Ch.2 |
| USINT | RO | 0x1c (28dez) |
1A04:01 | SubIndex 001 |
| UDINT | RO | 0x60110108 (1611727112dez) |
1A04:02 | SubIndex 002 |
| UDINT | RO | 0x60110901 (1611729153dez) |
1A04:03 | SubIndex 003 |
| UDINT | RO | 0x60110a01 (1611729409dez) |
1A04:04 | SubIndex 004 |
| UDINT | RO | 0x4 (4dez) |
1A04:05 | SubIndex 005 |
| UDINT | RO | 0x60110f02 (1611730690dez) |
1A04:06 | SubIndex 006 |
| UDINT | RO | 0x60111108 (1611731208dez) |
1A04:07 | SubIndex 007 |
| UDINT | RO | 0x60111208 (1611731464dez) |
1A04:08 | SubIndex 008 |
| UDINT | RO | 0x60112101 (1611735297dez) |
1A04:09 | SubIndex 009 |
| UDINT | RO | 0x60112201 (1611735553dez) |
1A04:0A | SubIndex 010 |
| UDINT | RO | 0x60112301 (1611735809dez) |
1A04:0B | SubIndex 011 |
| UDINT | RO | 0x60112401 (1611736065dez) |
1A04:0C | SubIndex 012 |
| UDINT | RO | 0x60112501 (1611736321dez) |
1A04:0D | SubIndex 013 |
| UDINT | RO | 0x60112601 (1611736577dez) |
1A04:0E | SubIndex 014 |
| UDINT | RO | 0x60112701 (1611736833dez) |
1A04:0F | SubIndex 015 |
| UDINT | RO | 0x60112801 (1611737089dez) |
1A04:10 | SubIndex 016 |
| UDINT | RO | 0x60112901 (1611737345dez) |
1A04:11 | SubIndex 017 |
| UDINT | RO | 0x60112a01 (1611737601dez) |
1A04:12 | SubIndex 018 |
| UDINT | RO | 0x16 (22dez) |
1A04:13 | SubIndex 019 |
| UDINT | RO | 0x60114120 (1611743520dez) |
1A04:14 | SubIndex 020 |
| UDINT | RO | 0x60114220 (1611743776dez) |
1A04:15 | SubIndex 021 |
| UDINT | RO | 0x60114320 (1611744032dez) |
1A04:16 | SubIndex 022 |
| UDINT | RO | 0x60114420 (1611744288dez) |
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A04:17 | SubIndex 023 |
| UDINT | RO | 0x60114520 (1611744544dez) |
1A04:18 | SubIndex 024 |
| UDINT | RO | 0x60114620 (1611744800dez) |
1A04:19 | SubIndex 025 |
| UDINT | RO | 0x60114720 (1611745056dez) |
1A04:1A | SubIndex 026 |
| UDINT | RO | 0x60114820 (1611745312dez) |
1A04:1B | SubIndex 027 |
| UDINT | RO | 0x60114920 (1611745568dez) |
1A04:1C | SubIndex 028 |
| UDINT | RO | 0x60114a20 (1611745824dez) |
1A05 MTI TxPDO-Map Inputs 5x Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A05:0 | MTI TxPDO-Map Inputs 5x Ch.2 |
| USINT | RO | 0x12 (18dez) |
1A05:01 | SubIndex 001 |
| UDINT | RO | 0x60110108 (1611727112dez) |
1A05:02 | SubIndex 002 |
| UDINT | RO | 0x60110901 (1611729153dez) |
1A05:03 | SubIndex 003 |
| UDINT | RO | 0x60110a01 (1611729409dez) |
1A05:04 | SubIndex 004 |
| UDINT | RO | 0x4 (4dez) |
1A05:05 | SubIndex 005 |
| UDINT | RO | 0x60110f02 (1611730690dez) |
1A05:06 | SubIndex 006 |
| UDINT | RO | 0x60111108 (1611731208dez) |
1A05:07 | SubIndex 007 |
| UDINT | RO | 0x60111208 (1611731464dez) |
1A05:08 | SubIndex 008 |
| UDINT | RO | 0x60112101 (1611735297dez) |
1A05:09 | SubIndex 009 |
| UDINT | RO | 0x60112201 (1611735553dez) |
1A05:0A | SubIndex 010 |
| UDINT | RO | 0x60112301 (1611735809dez) |
1A05:0B | SubIndex 011 |
| UDINT | RO | 0x60112401 (1611736065dez) |
1A05:0C | SubIndex 012 |
| UDINT | RO | 0x60112501 (1611736321dez) |
1A05:0D | SubIndex 013 |
| UDINT | RO | 0x1b (27dez) |
1A05:0E | SubIndex 014 |
| UDINT | RO | 0x60114120 (1611743520dez) |
1A05:0F | SubIndex 015 |
| UDINT | RO | 0x60114220 (1611743776dez) |
1A05:10 | SubIndex 016 |
| UDINT | RO | 0x60114320 (1611744032dez) |
1A05:11 | SubIndex 017 |
| UDINT | RO | 0x60114420 (1611744288dez) |
1A05:12 | SubIndex 018 |
| UDINT | RO | 0x60114520 (1611744544dez) |
1A06 MTI TxPDO-Map Inputs 2x Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A06:0 | MTI TxPDO-Map Inputs 2x Ch.2 |
| USINT | RO | 0xc (12dez) |
1A06:01 | SubIndex 001 |
| UDINT | RO | 0x60110108 (1611727112dez) |
1A06:02 | SubIndex 002 |
| UDINT | RO | 0x60110901 (1611729153dez) |
1A06:03 | SubIndex 003 |
| UDINT | RO | 0x60110a01 (1611729409dez) |
1A06:04 | SubIndex 004 |
| UDINT | RO | 0x4 (4dez) |
1A06:05 | SubIndex 005 |
| UDINT | RO | 0x60110f02 (1611730690dez) |
1A06:06 | SubIndex 006 |
| UDINT | RO | 0x60111108 (1611731208dez) |
1A06:07 | SubIndex 007 |
| UDINT | RO | 0x60111208 (1611731464dez) |
1A06:08 | SubIndex 008 |
| UDINT | RO | 0x60112101 (1611735297dez) |
1A06:09 | SubIndex 009 |
| UDINT | RO | 0x60112201 (1611735553dez) |
1A06:0A | SubIndex 010 |
| UDINT | RO | 0x1e (30dez) |
1A06:0B | SubIndex 011 |
| UDINT | RO | 0x60114120 (1611743520dez) |
1A06:0C | SubIndex 012 |
| UDINT | RO | 0x60114220 (1611743776dez) |
1A07 MTI TxPDO-Map Inputs 1x Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A07:0 | MTI TxPDO-Map Inputs 1x Ch.2 |
| USINT | RO | 0xa (10dez) |
1A07:01 | SubIndex 001 |
| UDINT | RO | 0x60110108 (1611727112dez) |
1A07:02 | SubIndex 002 |
| UDINT | RO | 0x60110901 (1611729153dez) |
1A07:03 | SubIndex 003 |
| UDINT | RO | 0x60110a01 (1611729409dez) |
1A07:04 | SubIndex 004 |
| UDINT | RO | 0x4 (4dez) |
1A07:05 | SubIndex 005 |
| UDINT | RO | 0x60110f02 (1611730690dez) |
1A07:06 | SubIndex 006 |
| UDINT | RO | 0x60111108 (1611731208dez) |
1A07:07 | SubIndex 007 |
| UDINT | RO | 0x60111208 (1611731464dez) |
1A07:08 | SubIndex 008 |
| UDINT | RO | 0x60112101 (1611735297dez) |
1A07:09 | SubIndex 009 |
| UDINT | RO | 0x1f (31dez) |
1A07:0A | SubIndex 010 |
| UDINT | RO | 0x60114120 (1611743520dez) |
1A08 MTI TxPDO-Map Inputs 10x Ch.3
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A08:0 | MTI TxPDO-Map Inputs 10x Ch.3 |
| USINT | RO | 0x1c (28dez) |
1A08:01 | SubIndex 001 |
| UDINT | RO | 0x60210108 (1612775688dez) |
1A08:02 | SubIndex 002 |
| UDINT | RO | 0x60210901 (1612777729dez) |
1A08:03 | SubIndex 003 |
| UDINT | RO | 0x60210a01 (1612777985dez) |
1A08:04 | SubIndex 004 |
| UDINT | RO | 0x4 (4dez) |
1A08:05 | SubIndex 005 |
| UDINT | RO | 0x60210f02 (1612779266dez) |
1A08:06 | SubIndex 006 |
| UDINT | RO | 0x60211108 (1612779784dez) |
1A08:07 | SubIndex 007 |
| UDINT | RO | 0x60211208 (1612780040dez) |
1A08:08 | SubIndex 008 |
| UDINT | RO | 0x60212101 (1612783873dez) |
1A08:09 | SubIndex 009 |
| UDINT | RO | 0x60212201 (1612784129dez) |
1A08:0A | SubIndex 010 |
| UDINT | RO | 0x60212301 (1612784385dez) |
1A08:0B | SubIndex 011 |
| UDINT | RO | 0x60212401 (1612784641dez) |
1A08:0C | SubIndex 012 |
| UDINT | RO | 0x60212501 (1612784897dez) |
1A08:0D | SubIndex 013 |
| UDINT | RO | 0x60212601 (1612785153dez) |
1A08:0E | SubIndex 014 |
| UDINT | RO | 0x60212701 (1612785409dez) |
1A08:0F | SubIndex 015 |
| UDINT | RO | 0x60212801 (1612785665dez) |
1A08:10 | SubIndex 016 |
| UDINT | RO | 0x60212901 (1612785921dez) |
1A08:11 | SubIndex 017 |
| UDINT | RO | 0x60212a01 (1612786177dez) |
1A08:12 | SubIndex 018 |
| UDINT | RO | 0x16 (22dez) |
1A08:13 | SubIndex 019 |
| UDINT | RO | 0x60214120 (1612792096dez) |
1A08:14 | SubIndex 020 |
| UDINT | RO | 0x60214220 (1612792352dez) |
1A08:15 | SubIndex 021 |
| UDINT | RO | 0x60214320 (1612792608dez) |
1A08:16 | SubIndex 022 |
| UDINT | RO | 0x60214420 (1612792864dez) |
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A08:17 | SubIndex 023 |
| UDINT | RO | 0x60214520 (1612793120dez) |
1A08:18 | SubIndex 024 |
| UDINT | RO | 0x60214620 (1612793376dez) |
1A08:19 | SubIndex 025 |
| UDINT | RO | 0x60214720 (1612793632dez) |
1A08:1A | SubIndex 026 |
| UDINT | RO | 0x60214820 (1612793888dez) |
1A08:1B | SubIndex 027 |
| UDINT | RO | 0x60214920 (1612794144dez) |
1A08:1C | SubIndex 028 |
| UDINT | RO | 0x60214a20 (1612794400dez) |
1A09 MTI TxPDO-Map Inputs 5x Ch.3
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A09:0 | MTI TxPDO-Map Inputs 5x Ch.3 |
| USINT | RO | 0x12 (18dez) |
1A09:01 | SubIndex 001 |
| UDINT | RO | 0x60210108 (1612775688dez) |
1A09:02 | SubIndex 002 |
| UDINT | RO | 0x60210901 (1612777729dez) |
1A09:03 | SubIndex 003 |
| UDINT | RO | 0x60210a01 (1612777985dez) |
1A09:04 | SubIndex 004 |
| UDINT | RO | 0x4 (4dez) |
1A09:05 | SubIndex 005 |
| UDINT | RO | 0x60210f02 (1612779266dez) |
1A09:06 | SubIndex 006 |
| UDINT | RO | 0x60211108 (1612779784dez) |
1A09:07 | SubIndex 007 |
| UDINT | RO | 0x60211208 (1612780040dez) |
1A09:08 | SubIndex 008 |
| UDINT | RO | 0x60212101 (1612783873dez) |
1A09:09 | SubIndex 009 |
| UDINT | RO | 0x60212201 (1612784129dez) |
1A09:0A | SubIndex 010 |
| UDINT | RO | 0x60212301 (1612784385dez) |
1A09:0B | SubIndex 011 |
| UDINT | RO | 0x60212401 (1612784641dez) |
1A09:0C | SubIndex 012 |
| UDINT | RO | 0x60212501 (1612784897dez) |
1A09:0D | SubIndex 013 |
| UDINT | RO | 0x1b (27dez) |
1A09:0E | SubIndex 014 |
| UDINT | RO | 0x60214120 (1612792096dez) |
1A09:0F | SubIndex 015 |
| UDINT | RO | 0x60214220 (1612792352dez) |
1A09:10 | SubIndex 016 |
| UDINT | RO | 0x60214320 (1612792608dez) |
1A09:11 | SubIndex 017 |
| UDINT | RO | 0x60214420 (1612792864dez) |
1A09:12 | SubIndex 018 |
| UDINT | RO | 0x60214520 (1612793120dez) |
1A0A MTI TxPDO-Map Inputs 2x Ch.3
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A0A:0 | MTI TxPDO-Map Inputs 2x Ch.3 |
| USINT | RO | 0xc (12dez) |
1A0A:01 | SubIndex 001 |
| UDINT | RO | 0x60210108 (1612775688dez) |
1A0A:02 | SubIndex 002 |
| UDINT | RO | 0x60210901 (1612777729dez) |
1A0A:03 | SubIndex 003 |
| UDINT | RO | 0x60210a01 (1612777985dez) |
1A0A:04 | SubIndex 004 |
| UDINT | RO | 0x4 (4dez) |
1A0A:05 | SubIndex 005 |
| UDINT | RO | 0x60210f02 (1612779266dez) |
1A0A:06 | SubIndex 006 |
| UDINT | RO | 0x60211108 (1612779784dez) |
1A0A:07 | SubIndex 007 |
| UDINT | RO | 0x60211208 (1612780040dez) |
1A0A:08 | SubIndex 008 |
| UDINT | RO | 0x60212101 (1612783873dez) |
1A0A:09 | SubIndex 009 |
| UDINT | RO | 0x60212201 (1612784129dez) |
1A0A:0A | SubIndex 010 |
| UDINT | RO | 0x1e (30dez) |
1A0A:0B | SubIndex 011 |
| UDINT | RO | 0x60214120 (1612792096dez) |
1A0A:0C | SubIndex 012 |
| UDINT | RO | 0x60214220 (1612792352dez) |
1A0B MTI TxPDO-Map Inputs 1x Ch.3
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A0B:0 | MTI TxPDO-Map Inputs 1x Ch.3 |
| USINT | RO | 0xa (10dez) |
1A0B:01 | SubIndex 001 |
| UDINT | RO | 0x60210108 (1612775688dez) |
1A0B:02 | SubIndex 002 |
| UDINT | RO | 0x60210901 (1612777729dez) |
1A0B:03 | SubIndex 003 |
| UDINT | RO | 0x60210a01 (1612777985dez) |
1A0B:04 | SubIndex 004 |
| UDINT | RO | 0x4 (4dez) |
1A0B:05 | SubIndex 005 |
| UDINT | RO | 0x60210f02 (1612779266dez) |
1A0B:06 | SubIndex 006 |
| UDINT | RO | 0x60211108 (1612779784dez) |
1A0B:07 | SubIndex 007 |
| UDINT | RO | 0x60211208 (1612780040dez) |
1A0B:08 | SubIndex 008 |
| UDINT | RO | 0x60212101 (1612783873dez) |
1A0B:09 | SubIndex 009 |
| UDINT | RO | 0x1f (31dez) |
1A0B:0A | SubIndex 010 |
| UDINT | RO | 0x60214120 (1612792096dez) |
1A0C MTI TxPDO-Map Inputs 10x Ch.4
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A0C:0 | MTI TxPDO-Map Inputs 10x Ch.4 |
| USINT | RO | 0x1c (28dez) |
1A0C:01 | SubIndex 001 |
| UDINT | RO | 0x60310108 (1613824264dez) |
1A0C:02 | SubIndex 002 |
| UDINT | RO | 0x60310901 (1613826305dez) |
1A0C:03 | SubIndex 003 |
| UDINT | RO | 0x60310a01 (1613826561dez) |
1A0C:04 | SubIndex 004 |
| UDINT | RO | 0x4 (4dez) |
1A0C:05 | SubIndex 005 |
| UDINT | RO | 0x60310f02 (1613827842dez) |
1A0C:06 | SubIndex 006 |
| UDINT | RO | 0x60311108 (1613828360dez) |
1A0C:07 | SubIndex 007 |
| UDINT | RO | 0x60311208 (1613828616dez) |
1A0C:08 | SubIndex 008 |
| UDINT | RO | 0x60312101 (1613832449dez) |
1A0C:09 | SubIndex 009 |
| UDINT | RO | 0x60312201 (1613832705dez) |
1A0C:0A | SubIndex 010 |
| UDINT | RO | 0x60312301 (1613832961dez) |
1A0C:0B | SubIndex 011 |
| UDINT | RO | 0x60312401 (1613833217dez) |
1A0C:0C | SubIndex 012 |
| UDINT | RO | 0x60312501 (1613833473dez) |
1A0C:0D | SubIndex 013 |
| UDINT | RO | 0x60312601 (1613833729dez) |
1A0C:0E | SubIndex 014 |
| UDINT | RO | 0x60312701 (1613833985dez) |
1A0C:0F | SubIndex 015 |
| UDINT | RO | 0x60312801 (1613834241dez) |
1A0C:10 | SubIndex 016 |
| UDINT | RO | 0x60312901 (1613834497dez) |
1A0C:11 | SubIndex 017 |
| UDINT | RO | 0x60312a01 (1613834753dez) |
1A0C:12 | SubIndex 018 |
| UDINT | RO | 0x16 (22dez) |
1A0C:13 | SubIndex 019 |
| UDINT | RO | 0x60314120 (1613840672dez) |
1A0C:14 | SubIndex 020 |
| UDINT | RO | 0x60314220 (1613840928dez) |
1A0C:15 | SubIndex 021 |
| UDINT | RO | 0x60314320 (1613841184dez) |
1A0C:16 | SubIndex 022 |
| UDINT | RO | 0x60314420 (1613841440dez) |
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A0C:17 | SubIndex 023 |
| UDINT | RO | 0x60314520 (1613841696dez) |
1A0C:18 | SubIndex 024 |
| UDINT | RO | 0x60314620 (1613841952dez) |
1A0C:19 | SubIndex 025 |
| UDINT | RO | 0x60314720 (1613842208dez) |
1A0C:1A | SubIndex 026 |
| UDINT | RO | 0x60314820 (1613842464dez) |
1A0C:1B | SubIndex 027 |
| UDINT | RO | 0x60314920 (1613842720dez) |
1A0C:1C | SubIndex 028 |
| UDINT | RO | 0x60314a20 (1613842976dez) |
1A0D MTI TxPDO-Map Inputs 5x Ch.4
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A0D:0 | MTI TxPDO-Map Inputs 5x Ch.4 |
| USINT | RO | 0x12 (18dez) |
1A0D:01 | SubIndex 001 |
| UDINT | RO | 0x60310108 (1613824264dez) |
1A0D:02 | SubIndex 002 |
| UDINT | RO | 0x60310901 (1613826305dez) |
1A0D:03 | SubIndex 003 |
| UDINT | RO | 0x60310a01 (1613826561dez) |
1A0D:04 | SubIndex 004 |
| UDINT | RO | 0x4 (4dez) |
1A0D:05 | SubIndex 005 |
| UDINT | RO | 0x60310f02 (1613827842dez) |
1A0D:06 | SubIndex 006 |
| UDINT | RO | 0x60311108 (1613828360dez) |
1A0D:07 | SubIndex 007 |
| UDINT | RO | 0x60311208 (1613828616dez) |
1A0D:08 | SubIndex 008 |
| UDINT | RO | 0x60312101 (1613832449dez) |
1A0D:09 | SubIndex 009 |
| UDINT | RO | 0x60312201 (1613832705dez) |
1A0D:0A | SubIndex 010 |
| UDINT | RO | 0x60312301 (1613832961dez) |
1A0D:0B | SubIndex 011 |
| UDINT | RO | 0x60312401 (1613833217dez) |
1A0D:0C | SubIndex 012 |
| UDINT | RO | 0x60312501 (1613833473dez) |
1A0D:0D | SubIndex 013 |
| UDINT | RO | 0x1b (27dez) |
1A0D:0E | SubIndex 014 |
| UDINT | RO | 0x60314120 (1613840672dez) |
1A0D:0F | SubIndex 015 |
| UDINT | RO | 0x60314220 (1613840928dez) |
1A0D:10 | SubIndex 016 |
| UDINT | RO | 0x60314320 (1613841184dez) |
1A0D:11 | SubIndex 017 |
| UDINT | RO | 0x60314420 (1613841440dez) |
1A0D:12 | SubIndex 018 |
| UDINT | RO | 0x60314520 (1613841696dez) |
1A0E MTI TxPDO-Map Inputs 2x Ch.4
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A0E:0 | MTI TxPDO-Map Inputs 2x Ch.4 |
| USINT | RO | 0xc (12dez) |
1A0E:01 | SubIndex 001 |
| UDINT | RO | 0x60310108 (1613824264dez) |
1A0E:02 | SubIndex 002 |
| UDINT | RO | 0x60310901 (1613826305dez) |
1A0E:03 | SubIndex 003 |
| UDINT | RO | 0x60310a01 (1613826561dez) |
1A0E:04 | SubIndex 004 |
| UDINT | RO | 0x4 (4dez) |
1A0E:05 | SubIndex 005 |
| UDINT | RO | 0x60310f02 (1613827842dez) |
1A0E:06 | SubIndex 006 |
| UDINT | RO | 0x60311108 (1613828360dez) |
1A0E:07 | SubIndex 007 |
| UDINT | RO | 0x60311208 (1613828616dez) |
1A0E:08 | SubIndex 008 |
| UDINT | RO | 0x60312101 (1613832449dez) |
1A0E:09 | SubIndex 009 |
| UDINT | RO | 0x60312201 (1613832705dez) |
1A0E:0A | SubIndex 010 |
| UDINT | RO | 0x1e (30dez) |
1A0E:0B | SubIndex 011 |
| UDINT | RO | 0x60314120 (1613840672dez) |
1A0E:0C | SubIndex 012 |
| UDINT | RO | 0x60314220 (1613840928dez) |
1A0F MTI TxPDO-Map Inputs 1x Ch.4
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A0F:0 | MTI TxPDO-Map Inputs 1x Ch.4 |
| USINT | RO | 0xa (10dez) |
1A0F:01 | SubIndex 001 |
| UDINT | RO | 0x60310108 (1613824264dez) |
1A0F:02 | SubIndex 002 |
| UDINT | RO | 0x60310901 (1613826305dez) |
1A0F:03 | SubIndex 003 |
| UDINT | RO | 0x60310a01 (1613826561dez) |
1A0F:04 | SubIndex 004 |
| UDINT | RO | 0x4 (4dez) |
1A0F:05 | SubIndex 005 |
| UDINT | RO | 0x60310f02 (1613827842dez) |
1A0F:06 | SubIndex 006 |
| UDINT | RO | 0x60311108 (1613828360dez) |
1A0F:07 | SubIndex 007 |
| UDINT | RO | 0x60311208 (1613828616dez) |
1A0F:08 | SubIndex 008 |
| UDINT | RO | 0x60312101 (1613832449dez) |
1A0F:09 | SubIndex 009 |
| UDINT | RO | 0x1f (31dez) |
1A0F:0A | SubIndex 010 |
| UDINT | RO | 0x60314120 (1613840672dez) |
1A10 MTI TxPDO-Map Inputs 10x Ch.5
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A10:0 | MTI TxPDO-Map Inputs 10x Ch.5 |
| USINT | RO | 0x1c (28dez) |
1A10:01 | SubIndex 001 |
| UDINT | RO | 0x60410108 (1614872840dez) |
1A10:02 | SubIndex 002 |
| UDINT | RO | 0x60410901 (1614874881dez) |
1A10:03 | SubIndex 003 |
| UDINT | RO | 0x60410a01 (1614875137dez) |
1A10:04 | SubIndex 004 |
| UDINT | RO | 0x4 (4dez) |
1A10:05 | SubIndex 005 |
| UDINT | RO | 0x60410f02 (1614876418dez) |
1A10:06 | SubIndex 006 |
| UDINT | RO | 0x60411108 (1614876936dez) |
1A10:07 | SubIndex 007 |
| UDINT | RO | 0x60411208 (1614877192dez) |
1A10:08 | SubIndex 008 |
| UDINT | RO | 0x60412101 (1614881025dez) |
1A10:09 | SubIndex 009 |
| UDINT | RO | 0x60412201 (1614881281dez) |
1A10:0A | SubIndex 010 |
| UDINT | RO | 0x60412301 (1614881537dez) |
1A10:0B | SubIndex 011 |
| UDINT | RO | 0x60412401 (1614881793dez) |
1A10:0C | SubIndex 012 |
| UDINT | RO | 0x60412501 (1614882049dez) |
1A10:0D | SubIndex 013 |
| UDINT | RO | 0x60412601 (1614882305dez) |
1A10:0E | SubIndex 014 |
| UDINT | RO | 0x60412701 (1614882561dez) |
1A10:0F | SubIndex 015 |
| UDINT | RO | 0x60412801 (1614882817dez) |
1A10:10 | SubIndex 016 |
| UDINT | RO | 0x60412901 (1614883073dez) |
1A10:11 | SubIndex 017 |
| UDINT | RO | 0x60412a01 (1614883329dez) |
1A10:12 | SubIndex 018 |
| UDINT | RO | 0x16 (22dez) |
1A10:13 | SubIndex 019 |
| UDINT | RO | 0x60414120 (1614889248dez) |
1A10:14 | SubIndex 020 |
| UDINT | RO | 0x60414220 (1614889504dez) |
1A10:15 | SubIndex 021 |
| UDINT | RO | 0x60414320 (1614889760dez) |
1A10:16 | SubIndex 022 |
| UDINT | RO | 0x60414420 (1614890016dez) |
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A10:17 | SubIndex 023 |
| UDINT | RO | 0x60414520 (1614890272dez) |
1A10:18 | SubIndex 024 |
| UDINT | RO | 0x60414620 (1614890528dez) |
1A10:19 | SubIndex 025 |
| UDINT | RO | 0x60414720 (1614890784dez) |
1A10:1A | SubIndex 026 |
| UDINT | RO | 0x60414820 (1614891040dez) |
1A10:1B | SubIndex 027 |
| UDINT | RO | 0x60414920 (1614891296dez) |
1A10:1C | SubIndex 028 |
| UDINT | RO | 0x60414a20 (1614891552dez) |
1A11 MTI TxPDO-Map Inputs 5x Ch.5
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A11:0 | MTI TxPDO-Map Inputs 5x Ch.5 |
| USINT | RO | 0x12 (18dez) |
1A11:01 | SubIndex 001 |
| UDINT | RO | 0x60410108 (1614872840dez) |
1A11:02 | SubIndex 002 |
| UDINT | RO | 0x60410901 (1614874881dez) |
1A11:03 | SubIndex 003 |
| UDINT | RO | 0x60410a01 (1614875137dez) |
1A11:04 | SubIndex 004 |
| UDINT | RO | 0x4 (4dez) |
1A11:05 | SubIndex 005 |
| UDINT | RO | 0x60410f02 (1614876418dez) |
1A11:06 | SubIndex 006 |
| UDINT | RO | 0x60411108 (1614876936dez) |
1A11:07 | SubIndex 007 |
| UDINT | RO | 0x60411208 (1614877192dez) |
1A11:08 | SubIndex 008 |
| UDINT | RO | 0x60412101 (1614881025dez) |
1A11:09 | SubIndex 009 |
| UDINT | RO | 0x60412201 (1614881281dez) |
1A11:0A | SubIndex 010 |
| UDINT | RO | 0x60412301 (1614881537dez) |
1A11:0B | SubIndex 011 |
| UDINT | RO | 0x60412401 (1614881793dez) |
1A11:0C | SubIndex 012 |
| UDINT | RO | 0x60412501 (1614882049dez) |
1A11:0D | SubIndex 013 |
| UDINT | RO | 0x1b (27dez) |
1A11:0E | SubIndex 014 |
| UDINT | RO | 0x60414120 (1614889248dez) |
1A11:0F | SubIndex 015 |
| UDINT | RO | 0x60414220 (1614889504dez) |
1A11:10 | SubIndex 016 |
| UDINT | RO | 0x60414320 (1614889760dez) |
1A11:11 | SubIndex 017 |
| UDINT | RO | 0x60414420 (1614890016dez) |
1A11:12 | SubIndex 018 |
| UDINT | RO | 0x60414520 (1614890272dez) |
1A12 MTI TxPDO-Map Inputs 2x Ch.5
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A12:0 | MTI TxPDO-Map Inputs 2x Ch.5 |
| USINT | RO | 0xc (12dez) |
1A12:01 | SubIndex 001 |
| UDINT | RO | 0x60410108 (1614872840dez) |
1A12:02 | SubIndex 002 |
| UDINT | RO | 0x60410901 (1614874881dez) |
1A12:03 | SubIndex 003 |
| UDINT | RO | 0x60410a01 (1614875137dez) |
1A12:04 | SubIndex 004 |
| UDINT | RO | 0x4 (4dez) |
1A12:05 | SubIndex 005 |
| UDINT | RO | 0x60410f02 (1614876418dez) |
1A12:06 | SubIndex 006 |
| UDINT | RO | 0x60411108 (1614876936dez) |
1A12:07 | SubIndex 007 |
| UDINT | RO | 0x60411208 (1614877192dez) |
1A12:08 | SubIndex 008 |
| UDINT | RO | 0x60412101 (1614881025dez) |
1A12:09 | SubIndex 009 |
| UDINT | RO | 0x60412201 (1614881281dez) |
1A12:0A | SubIndex 010 |
| UDINT | RO | 0x1e (30dez) |
1A12:0B | SubIndex 011 |
| UDINT | RO | 0x60414120 (1614889248dez) |
1A12:0C | SubIndex 012 |
| UDINT | RO | 0x60414220 (1614889504dez) |
1A13 MTI TxPDO-Map Inputs 1x Ch.5
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A13:0 | MTI TxPDO-Map Inputs 1x Ch.5 |
| USINT | RO | 0xa (10dez) |
1A13:01 | SubIndex 001 |
| UDINT | RO | 0x60410108 (1614872840dez) |
1A13:02 | SubIndex 002 |
| UDINT | RO | 0x60410901 (1614874881dez) |
1A13:03 | SubIndex 003 |
| UDINT | RO | 0x60410a01 (1614875137dez) |
1A13:04 | SubIndex 004 |
| UDINT | RO | 0x4 (4dez) |
1A13:05 | SubIndex 005 |
| UDINT | RO | 0x60410f02 (1614876418dez) |
1A13:06 | SubIndex 006 |
| UDINT | RO | 0x60411108 (1614876936dez) |
1A13:07 | SubIndex 007 |
| UDINT | RO | 0x60411208 (1614877192dez) |
1A13:08 | SubIndex 008 |
| UDINT | RO | 0x60412101 (1614881025dez) |
1A13:09 | SubIndex 009 |
| UDINT | RO | 0x1f (31dez) |
1A13:0A | SubIndex 010 |
| UDINT | RO | 0x60414120 (1614889248dez) |
1A14 MTI TxPDO-Map Inputs 10x Ch.6
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A14:0 | MTI TxPDO-Map Inputs 10x Ch.6 |
| USINT | RO | 0x1c (28dez) |
1A14:01 | SubIndex 001 |
| UDINT | RO | 0x60510108 (1615921416dez) |
1A14:02 | SubIndex 002 |
| UDINT | RO | 0x60510901 (1615923457dez) |
1A14:03 | SubIndex 003 |
| UDINT | RO | 0x60510a01 (1615923713dez) |
1A14:04 | SubIndex 004 |
| UDINT | RO | 0x4 (4dez) |
1A14:05 | SubIndex 005 |
| UDINT | RO | 0x60510f02 (1615924994dez) |
1A14:06 | SubIndex 006 |
| UDINT | RO | 0x60511108 (1615925512dez) |
1A14:07 | SubIndex 007 |
| UDINT | RO | 0x60511208 (1615925768dez) |
1A14:08 | SubIndex 008 |
| UDINT | RO | 0x60512101 (1615929601dez) |
1A14:09 | SubIndex 009 |
| UDINT | RO | 0x60512201 (1615929857dez) |
1A14:0A | SubIndex 010 |
| UDINT | RO | 0x60512301 (1615930113dez) |
1A14:0B | SubIndex 011 |
| UDINT | RO | 0x60512401 (1615930369dez) |
1A14:0C | SubIndex 012 |
| UDINT | RO | 0x60512501 (1615930625dez) |
1A14:0D | SubIndex 013 |
| UDINT | RO | 0x60512601 (1615930881dez) |
1A14:0E | SubIndex 014 |
| UDINT | RO | 0x60512701 (1615931137dez) |
1A14:0F | SubIndex 015 |
| UDINT | RO | 0x60512801 (1615931393dez) |
1A14:10 | SubIndex 016 |
| UDINT | RO | 0x60512901 (1615931649dez) |
1A14:11 | SubIndex 017 |
| UDINT | RO | 0x60512a01 (1615931905dez) |
1A14:12 | SubIndex 018 |
| UDINT | RO | 0x16 (22dez) |
1A14:13 | SubIndex 019 |
| UDINT | RO | 0x60514120 (1615937824dez) |
1A14:14 | SubIndex 020 |
| UDINT | RO | 0x60514220 (1615938080dez) |
1A14:15 | SubIndex 021 |
| UDINT | RO | 0x60514320 (1615938336dez) |
1A14:16 | SubIndex 022 |
| UDINT | RO | 0x60514420 (1615938592dez) |
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A14:17 | SubIndex 023 |
| UDINT | RO | 0x60514520 (1615938848dez) |
1A14:18 | SubIndex 024 |
| UDINT | RO | 0x60514620 (1615939104dez) |
1A14:19 | SubIndex 025 |
| UDINT | RO | 0x60514720 (1615939360dez) |
1A14:1A | SubIndex 026 |
| UDINT | RO | 0x60514820 (1615939616dez) |
1A14:1B | SubIndex 027 |
| UDINT | RO | 0x60514920 (1615939872dez) |
1A14:1C | SubIndex 028 |
| UDINT | RO | 0x60514a20 (1615940128dez) |
1A15 MTI TxPDO-Map Inputs 5x Ch.6
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A15:0 | MTI TxPDO-Map Inputs 5x Ch.6 |
| USINT | RO | 0x12 (18dez) |
1A15:01 | SubIndex 001 |
| UDINT | RO | 0x60510108 (1615921416dez) |
1A15:02 | SubIndex 002 |
| UDINT | RO | 0x60510901 (1615923457dez) |
1A15:03 | SubIndex 003 |
| UDINT | RO | 0x60510a01 (1615923713dez) |
1A15:04 | SubIndex 004 |
| UDINT | RO | 0x4 (4dez) |
1A15:05 | SubIndex 005 |
| UDINT | RO | 0x60510f02 (1615924994dez) |
1A15:06 | SubIndex 006 |
| UDINT | RO | 0x60511108 (1615925512dez) |
1A15:07 | SubIndex 007 |
| UDINT | RO | 0x60511208 (1615925768dez) |
1A15:08 | SubIndex 008 |
| UDINT | RO | 0x60512101 (1615929601dez) |
1A15:09 | SubIndex 009 |
| UDINT | RO | 0x60512201 (1615929857dez) |
1A15:0A | SubIndex 010 |
| UDINT | RO | 0x60512301 (1615930113dez) |
1A15:0B | SubIndex 011 |
| UDINT | RO | 0x60512401 (1615930369dez) |
1A15:0C | SubIndex 012 |
| UDINT | RO | 0x60512501 (1615930625dez) |
1A15:0D | SubIndex 013 |
| UDINT | RO | 0x1b (27dez) |
1A15:0E | SubIndex 014 |
| UDINT | RO | 0x60514120 (1615937824dez) |
1A15:0F | SubIndex 015 |
| UDINT | RO | 0x60514220 (1615938080dez) |
1A15:10 | SubIndex 016 |
| UDINT | RO | 0x60514320 (1615938336dez) |
1A15:11 | SubIndex 017 |
| UDINT | RO | 0x60514420 (1615938592dez) |
1A15:12 | SubIndex 018 |
| UDINT | RO | 0x60514520 (1615938848dez) |
1A16 MTI TxPDO-Map Inputs 2x Ch.6
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A16:0 | MTI TxPDO-Map Inputs 2x Ch.6 |
| USINT | RO | 0xc (12dez) |
1A16:01 | SubIndex 001 |
| UDINT | RO | 0x60510108 (1615921416dez) |
1A16:02 | SubIndex 002 |
| UDINT | RO | 0x60510901 (1615923457dez) |
1A16:03 | SubIndex 003 |
| UDINT | RO | 0x60510a01 (1615923713dez) |
1A16:04 | SubIndex 004 |
| UDINT | RO | 0x4 (4dez) |
1A16:05 | SubIndex 005 |
| UDINT | RO | 0x60510f02 (1615924994dez) |
1A16:06 | SubIndex 006 |
| UDINT | RO | 0x60511108 (1615925512dez) |
1A16:07 | SubIndex 007 |
| UDINT | RO | 0x60511208 (1615925768dez) |
1A16:08 | SubIndex 008 |
| UDINT | RO | 0x60512101 (1615929601dez) |
1A16:09 | SubIndex 009 |
| UDINT | RO | 0x60512201 (1615929857dez) |
1A16:0A | SubIndex 010 |
| UDINT | RO | 0x1e (30dez) |
1A16:0B | SubIndex 011 |
| UDINT | RO | 0x60514120 (1615937824dez) |
1A16:0C | SubIndex 012 |
| UDINT | RO | 0x60514220 (1615938080dez) |
1A17 MTI TxPDO-Map Inputs 1x Ch.6
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A17:0 | MTI TxPDO-Map Inputs 1x Ch.6 |
| USINT | RO | 0xa (10dez) |
1A17:01 | SubIndex 001 |
| UDINT | RO | 0x60510108 (1615921416dez) |
1A17:02 | SubIndex 002 |
| UDINT | RO | 0x60510901 (1615923457dez) |
1A17:03 | SubIndex 003 |
| UDINT | RO | 0x60510a01 (1615923713dez) |
1A17:04 | SubIndex 004 |
| UDINT | RO | 0x4 (4dez) |
1A17:05 | SubIndex 005 |
| UDINT | RO | 0x60510f02 (1615924994dez) |
1A17:06 | SubIndex 006 |
| UDINT | RO | 0x60511108 (1615925512dez) |
1A17:07 | SubIndex 007 |
| UDINT | RO | 0x60511208 (1615925768dez) |
1A17:08 | SubIndex 008 |
| UDINT | RO | 0x60512101 (1615929601dez) |
1A17:09 | SubIndex 009 |
| UDINT | RO | 0x1f (31dez) |
1A17:0A | SubIndex 010 |
| UDINT | RO | 0x60514120 (1615937824dez) |
1A18 MTI TxPDO-Map Inputs 10x Ch.7
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A18:0 | MTI TxPDO-Map Inputs 10x Ch.7 |
| USINT | RO | 0x1c (28dez) |
1A18:01 | SubIndex 001 |
| UDINT | RO | 0x60610108 (1616969992dez) |
1A18:02 | SubIndex 002 |
| UDINT | RO | 0x60610901 (1616972033dez) |
1A18:03 | SubIndex 003 |
| UDINT | RO | 0x60610a01 (1616972289dez) |
1A18:04 | SubIndex 004 |
| UDINT | RO | 0x4 (4dez) |
1A18:05 | SubIndex 005 |
| UDINT | RO | 0x60610f02 (1616973570dez) |
1A18:06 | SubIndex 006 |
| UDINT | RO | 0x60611108 (1616974088dez) |
1A18:07 | SubIndex 007 |
| UDINT | RO | 0x60611208 (1616974344dez) |
1A18:08 | SubIndex 008 |
| UDINT | RO | 0x60612101 (1616978177dez) |
1A18:09 | SubIndex 009 |
| UDINT | RO | 0x60612201 (1616978433dez) |
1A18:0A | SubIndex 010 |
| UDINT | RO | 0x60612301 (1616978689dez) |
1A18:0B | SubIndex 011 |
| UDINT | RO | 0x60612401 (1616978945dez) |
1A18:0C | SubIndex 012 |
| UDINT | RO | 0x60612501 (1616979201dez) |
1A18:0D | SubIndex 013 |
| UDINT | RO | 0x60612601 (1616979457dez) |
1A18:0E | SubIndex 014 |
| UDINT | RO | 0x60612701 (1616979713dez) |
1A18:0F | SubIndex 015 |
| UDINT | RO | 0x60612801 (1616979969dez) |
1A18:10 | SubIndex 016 |
| UDINT | RO | 0x60612901 (1616980225dez) |
1A18:11 | SubIndex 017 |
| UDINT | RO | 0x60612a01 (1616980481dez) |
1A18:12 | SubIndex 018 |
| UDINT | RO | 0x16 (22dez) |
1A18:13 | SubIndex 019 |
| UDINT | RO | 0x60614120 (1616986400dez) |
1A18:14 | SubIndex 020 |
| UDINT | RO | 0x60614220 (1616986656dez) |
1A18:15 | SubIndex 021 |
| UDINT | RO | 0x60614320 (1616986912dez) |
1A18:16 | SubIndex 022 |
| UDINT | RO | 0x60614420 (1616987168dez) |
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A18:17 | SubIndex 023 |
| UDINT | RO | 0x60614520 (1616987424dez) |
1A18:18 | SubIndex 024 |
| UDINT | RO | 0x60614620 (1616987680dez) |
1A18:19 | SubIndex 025 |
| UDINT | RO | 0x60614720 (1616987936dez) |
1A18:1A | SubIndex 026 |
| UDINT | RO | 0x60614820 (1616988192dez) |
1A18:1B | SubIndex 027 |
| UDINT | RO | 0x60614920 (1616988448dez) |
1A18:1C | SubIndex 028 |
| UDINT | RO | 0x60614a20 (1616988704dez) |
1A19 MTI TxPDO-Map Inputs 5x Ch.7
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A19:0 | MTI TxPDO-Map Inputs 5x Ch.7 |
| USINT | RO | 0x12 (18dez) |
1A19:01 | SubIndex 001 |
| UDINT | RO | 0x60610108 (1616969992dez) |
1A19:02 | SubIndex 002 |
| UDINT | RO | 0x60610901 (1616972033dez) |
1A19:03 | SubIndex 003 |
| UDINT | RO | 0x60610a01 (1616972289dez) |
1A19:04 | SubIndex 004 |
| UDINT | RO | 0x4 (4dez) |
1A19:05 | SubIndex 005 |
| UDINT | RO | 0x60610f02 (1616973570dez) |
1A19:06 | SubIndex 006 |
| UDINT | RO | 0x60611108 (1616974088dez) |
1A19:07 | SubIndex 007 |
| UDINT | RO | 0x60611208 (1616974344dez) |
1A19:08 | SubIndex 008 |
| UDINT | RO | 0x60612101 (1616978177dez) |
1A19:09 | SubIndex 009 |
| UDINT | RO | 0x60612201 (1616978433dez) |
1A19:0A | SubIndex 010 |
| UDINT | RO | 0x60612301 (1616978689dez) |
1A19:0B | SubIndex 011 |
| UDINT | RO | 0x60612401 (1616978945dez) |
1A19:0C | SubIndex 012 |
| UDINT | RO | 0x60612501 (1616979201dez) |
1A19:0D | SubIndex 013 |
| UDINT | RO | 0x1b (27dez) |
1A19:0E | SubIndex 014 |
| UDINT | RO | 0x60614120 (1616986400dez) |
1A19:0F | SubIndex 015 |
| UDINT | RO | 0x60614220 (1616986656dez) |
1A19:10 | SubIndex 016 |
| UDINT | RO | 0x60614320 (1616986912dez) |
1A19:11 | SubIndex 017 |
| UDINT | RO | 0x60614420 (1616987168dez) |
1A19:12 | SubIndex 018 |
| UDINT | RO | 0x60614520 (1616987424dez) |
1A1A MTI TxPDO-Map Inputs 2x Ch.7
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A1A:0 | MTI TxPDO-Map Inputs 2x Ch.7 |
| USINT | RO | 0xc (12dez) |
1A1A:01 | SubIndex 001 |
| UDINT | RO | 0x60610108 (1616969992dez) |
1A1A:02 | SubIndex 002 |
| UDINT | RO | 0x60610901 (1616972033dez) |
1A1A:03 | SubIndex 003 |
| UDINT | RO | 0x60610a01 (1616972289dez) |
1A1A:04 | SubIndex 004 |
| UDINT | RO | 0x4 (4dez) |
1A1A:05 | SubIndex 005 |
| UDINT | RO | 0x60610f02 (1616973570dez) |
1A1A:06 | SubIndex 006 |
| UDINT | RO | 0x60611108 (1616974088dez) |
1A1A:07 | SubIndex 007 |
| UDINT | RO | 0x60611208 (1616974344dez) |
1A1A:08 | SubIndex 008 |
| UDINT | RO | 0x60612101 (1616978177dez) |
1A1A:09 | SubIndex 009 |
| UDINT | RO | 0x60612201 (1616978433dez) |
1A1A:0A | SubIndex 010 |
| UDINT | RO | 0x1e (30dez) |
1A1A:0B | SubIndex 011 |
| UDINT | RO | 0x60614120 (1616986400dez) |
1A1A:0C | SubIndex 012 |
| UDINT | RO | 0x60614220 (1616986656dez) |
1A1B MTI TxPDO-Map Inputs 1x Ch.7
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A1B:0 | MTI TxPDO-Map Inputs 1x Ch.7 |
| USINT | RO | 0xa (10dez) |
1A1B:01 | SubIndex 001 |
| UDINT | RO | 0x60610108 (1616969992dez) |
1A1B:02 | SubIndex 002 |
| UDINT | RO | 0x60610901 (1616972033dez) |
1A1B:03 | SubIndex 003 |
| UDINT | RO | 0x60610a01 (1616972289dez) |
1A1B:04 | SubIndex 004 |
| UDINT | RO | 0x4 (4dez) |
1A1B:05 | SubIndex 005 |
| UDINT | RO | 0x60610f02 (1616973570dez) |
1A1B:06 | SubIndex 006 |
| UDINT | RO | 0x60611108 (1616974088dez) |
1A1B:07 | SubIndex 007 |
| UDINT | RO | 0x60611208 (1616974344dez) |
1A1B:08 | SubIndex 008 |
| UDINT | RO | 0x60612101 (1616978177dez) |
1A1B:09 | SubIndex 009 |
| UDINT | RO | 0x1f (31dez) |
1A1B:0A | SubIndex 010 |
| UDINT | RO | 0x60614120 (1616986400dez) |
1A1C MTI TxPDO-Map Inputs 10x Ch.8
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A1C:0 | MTI TxPDO-Map Inputs 10x Ch.8 |
| USINT | RO | 0x1c (28dez) |
1A1C:01 | SubIndex 001 |
| UDINT | RO | 0x60710108 (1618018568dez) |
1A1C:02 | SubIndex 002 |
| UDINT | RO | 0x60710901 (1618020609dez) |
1A1C:03 | SubIndex 003 |
| UDINT | RO | 0x60710a01 (1618020865dez) |
1A1C:04 | SubIndex 004 |
| UDINT | RO | 0x4 (4dez) |
1A1C:05 | SubIndex 005 |
| UDINT | RO | 0x60710f02 (1618022146dez) |
1A1C:06 | SubIndex 006 |
| UDINT | RO | 0x60711108 (1618022664dez) |
1A1C:07 | SubIndex 007 |
| UDINT | RO | 0x60711208 (1618022920dez) |
1A1C:08 | SubIndex 008 |
| UDINT | RO | 0x60712101 (1618026753dez) |
1A1C:09 | SubIndex 009 |
| UDINT | RO | 0x60712201 (1618027009dez) |
1A1C:0A | SubIndex 010 |
| UDINT | RO | 0x60712301 (1618027265dez) |
1A1C:0B | SubIndex 011 |
| UDINT | RO | 0x60712401 (1618027521dez) |
1A1C:0C | SubIndex 012 |
| UDINT | RO | 0x60712501 (1618027777dez) |
1A1C:0D | SubIndex 013 |
| UDINT | RO | 0x60712601 (1618028033dez) |
1A1C:0E | SubIndex 014 |
| UDINT | RO | 0x60712701 (1618028289dez) |
1A1C:0F | SubIndex 015 |
| UDINT | RO | 0x60712801 (1618028545dez) |
1A1C:10 | SubIndex 016 |
| UDINT | RO | 0x60712901 (1618028801dez) |
1A1C:11 | SubIndex 017 |
| UDINT | RO | 0x60712a01 (1618029057dez) |
1A1C:12 | SubIndex 018 |
| UDINT | RO | 0x16 (22dez) |
1A1C:13 | SubIndex 019 |
| UDINT | RO | 0x60714120 (1618034976dez) |
1A1C:14 | SubIndex 020 |
| UDINT | RO | 0x60714220 (1618035232dez) |
1A1C:15 | SubIndex 021 |
| UDINT | RO | 0x60714320 (1618035488dez) |
1A1C:16 | SubIndex 022 |
| UDINT | RO | 0x60714420 (1618035744dez) |
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A1C:17 | SubIndex 023 |
| UDINT | RO | 0x60714520 (1618036000dez) |
1A1C:18 | SubIndex 024 |
| UDINT | RO | 0x60714620 (1618036256dez) |
1A1C:19 | SubIndex 025 |
| UDINT | RO | 0x60714720 (1618036512dez) |
1A1C:1A | SubIndex 026 |
| UDINT | RO | 0x60714820 (1618036768dez) |
1A1C:1B | SubIndex 027 |
| UDINT | RO | 0x60714920 (1618037024dez) |
1A1C:1C | SubIndex 028 |
| UDINT | RO | 0x60714a20 (1618037280dez) |
1A1D MTI TxPDO-Map Inputs 5x Ch.8
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A1D:0 | MTI TxPDO-Map Inputs 5x Ch.8 |
| USINT | RO | 0x12 (18dez) |
1A1D:01 | SubIndex 001 |
| UDINT | RO | 0x60710108 (1618018568dez) |
1A1D:02 | SubIndex 002 |
| UDINT | RO | 0x60710901 (1618020609dez) |
1A1D:03 | SubIndex 003 |
| UDINT | RO | 0x60710a01 (1618020865dez) |
1A1D:04 | SubIndex 004 |
| UDINT | RO | 0x4 (4dez) |
1A1D:05 | SubIndex 005 |
| UDINT | RO | 0x60710f02 (1618022146dez) |
1A1D:06 | SubIndex 006 |
| UDINT | RO | 0x60711108 (1618022664dez) |
1A1D:07 | SubIndex 007 |
| UDINT | RO | 0x60711208 (1618022920dez) |
1A1D:08 | SubIndex 008 |
| UDINT | RO | 0x60712101 (1618026753dez) |
1A1D:09 | SubIndex 009 |
| UDINT | RO | 0x60712201 (1618027009dez) |
1A1D:0A | SubIndex 010 |
| UDINT | RO | 0x60712301 (1618027265dez) |
1A1D:0B | SubIndex 011 |
| UDINT | RO | 0x60712401 (1618027521dez) |
1A1D:0C | SubIndex 012 |
| UDINT | RO | 0x60712501 (1618027777dez) |
1A1D:0D | SubIndex 013 |
| UDINT | RO | 0x1b (27dez) |
1A1D:0E | SubIndex 014 |
| UDINT | RO | 0x60714120 (1618034976dez) |
1A1D:0F | SubIndex 015 |
| UDINT | RO | 0x60714220 (1618035232dez) |
1A1D:10 | SubIndex 016 |
| UDINT | RO | 0x60714320 (1618035488dez) |
1A1D:11 | SubIndex 017 |
| UDINT | RO | 0x60714420 (1618035744dez) |
1A1D:12 | SubIndex 018 |
| UDINT | RO | 0x60714520 (1618036000dez) |
1A1E MTI TxPDO-Map Inputs 2x Ch.8
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A1E:0 | MTI TxPDO-Map Inputs 2x Ch.8 |
| USINT | RO | 0xc (12dez) |
1A1E:01 | SubIndex 001 |
| UDINT | RO | 0x60710108 (1618018568dez) |
1A1E:02 | SubIndex 002 |
| UDINT | RO | 0x60710901 (1618020609dez) |
1A1E:03 | SubIndex 003 |
| UDINT | RO | 0x60710a01 (1618020865dez) |
1A1E:04 | SubIndex 004 |
| UDINT | RO | 0x4 (4dez) |
1A1E:05 | SubIndex 005 |
| UDINT | RO | 0x60710f02 (1618022146dez) |
1A1E:06 | SubIndex 006 |
| UDINT | RO | 0x60711108 (1618022664dez) |
1A1E:07 | SubIndex 007 |
| UDINT | RO | 0x60711208 (1618022920dez) |
1A1E:08 | SubIndex 008 |
| UDINT | RO | 0x60712101 (1618026753dez) |
1A1E:09 | SubIndex 009 |
| UDINT | RO | 0x60712201 (1618027009dez) |
1A1E:0A | SubIndex 010 |
| UDINT | RO | 0x1e (30dez) |
1A1E:0B | SubIndex 011 |
| UDINT | RO | 0x60714120 (1618034976dez) |
1A1E:0C | SubIndex 012 |
| UDINT | RO | 0x60714220 (1618035232dez) |
1A1F MTI TxPDO-Map Inputs 1x Ch.8
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A1F:0 | MTI TxPDO-Map Inputs 1x Ch.8 |
| USINT | RO | 0xa (10dez) |
1A1F:01 | SubIndex 001 |
| UDINT | RO | 0x60710108 (1618018568dez) |
1A1F:02 | SubIndex 002 |
| UDINT | RO | 0x60710901 (1618020609dez) |
1A1F:03 | SubIndex 003 |
| UDINT | RO | 0x60710a01 (1618020865dez) |
1A1F:04 | SubIndex 004 |
| UDINT | RO | 0x4 (4dez) |
1A1F:05 | SubIndex 005 |
| UDINT | RO | 0x60710f02 (1618022146dez) |
1A1F:06 | SubIndex 006 |
| UDINT | RO | 0x60711108 (1618022664dez) |
1A1F:07 | SubIndex 007 |
| UDINT | RO | 0x60711208 (1618022920dez) |
1A1F:08 | SubIndex 008 |
| UDINT | RO | 0x60712101 (1618026753dez) |
1A1F:09 | SubIndex 009 |
| UDINT | RO | 0x1f (31dez) |
1A1F:0A | SubIndex 010 |
| UDINT | RO | 0x60714120 (1618034976dez) |
1A20 TSI TxPDO-Map Inputs Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A20:0 | TSI TxPDO-Map Inputs Ch.1 |
| USINT | RO | 0x6 (6dez) |
1A20:01 | SubIndex 001 |
| UDINT | RO | 0x60800101 (1619001601dez) |
1A20:02 | SubIndex 002 |
| UDINT | RO | 0x7 (7dez) |
1A20:03 | SubIndex 003 |
| UDINT | RO | 0x60800908 (1619003656dez) |
1A20:04 | SubIndex 004 |
| UDINT | RO | 0x30 (48dez) |
1A20:05 | SubIndex 005 |
| UDINT | RO | 0x60804140 (1619018048dez) |
1A20:06 | SubIndex 006 |
| UDINT | RO | 0x60804240 (1619018304dez) |
1A21 TSI TxPDO-Map Inputs Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A21:0 | TSI TxPDO-Map Inputs Ch.2 |
| USINT | RO | 0x6 (6dez) |
1A21:01 | SubIndex 001 |
| UDINT | RO | 0x60900101 (1620050177dez) |
1A21:02 | SubIndex 002 |
| UDINT | RO | 0x7 (7dez) |
1A21:03 | SubIndex 003 |
| UDINT | RO | 0x60900908 (1620052232dez) |
1A21:04 | SubIndex 004 |
| UDINT | RO | 0x30 (48dez) |
1A21:05 | SubIndex 005 |
| UDINT | RO | 0x60904140 (1620066624dez) |
1A21:06 | SubIndex 006 |
| UDINT | RO | 0x60904240 (1620066880dez) |
1A22 TSI TxPDO-Map Inputs Ch.3
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A22:0 | TSI TxPDO-Map Inputs Ch.3 |
| USINT | RO | 0x6 (6dez) |
1A22:01 | SubIndex 001 |
| UDINT | RO | 0x60a00101 (1621098753dez) |
1A22:02 | SubIndex 002 |
| UDINT | RO | 0x7 (7dez) |
1A22:03 | SubIndex 003 |
| UDINT | RO | 0x60a00908 (1621100808dez) |
1A22:04 | SubIndex 004 |
| UDINT | RO | 0x30 (48dez) |
1A22:05 | SubIndex 005 |
| UDINT | RO | 0x60a04140 (1621115200dez) |
1A22:06 | SubIndex 006 |
| UDINT | RO | 0x60a04240 (1621115456dez) |
1A23 TSI TxPDO-Map Inputs Ch.4
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A23:0 | TSI TxPDO-Map Inputs Ch.4 |
| USINT | RO | 0x6 (6dez) |
1A23:01 | SubIndex 001 |
| UDINT | RO | 0x60b00101 (1622147329dez) |
1A23:02 | SubIndex 002 |
| UDINT | RO | 0x7 (7dez) |
1A23:03 | SubIndex 003 |
| UDINT | RO | 0x60b00908 (1622149384dez) |
1A23:04 | SubIndex 004 |
| UDINT | RO | 0x30 (48dez) |
1A23:05 | SubIndex 005 |
| UDINT | RO | 0x60b04140 (1622163776dez) |
1A23:06 | SubIndex 006 |
| UDINT | RO | 0x60b04240 (1622164032dez) |
1A24 TSI TxPDO-Map Inputs Ch.5
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A24:0 | TSI TxPDO-Map Inputs Ch.5 |
| USINT | RO | 0x6 (6dez) |
1A24:01 | SubIndex 001 |
| UDINT | RO | 0x60c00101 (1623195905dez) |
1A24:02 | SubIndex 002 |
| UDINT | RO | 0x7 (7dez) |
1A24:03 | SubIndex 003 |
| UDINT | RO | 0x60c00908 (1623197960dez) |
1A24:04 | SubIndex 004 |
| UDINT | RO | 0x30 (48dez) |
1A24:05 | SubIndex 005 |
| UDINT | RO | 0x60c04140 (1623212352dez) |
1A24:06 | SubIndex 006 |
| UDINT | RO | 0x60c04240 (1623212608dez) |
1A25 TSI TxPDO-Map Inputs Ch.6
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A25:0 | TSI TxPDO-Map Inputs Ch.6 |
| USINT | RO | 0x6 (6dez) |
1A25:01 | SubIndex 001 |
| UDINT | RO | 0x60d00101 (1624244481dez) |
1A25:02 | SubIndex 002 |
| UDINT | RO | 0x7 (7dez) |
1A25:03 | SubIndex 003 |
| UDINT | RO | 0x60d00908 (1624246536dez) |
1A25:04 | SubIndex 004 |
| UDINT | RO | 0x30 (48dez) |
1A25:05 | SubIndex 005 |
| UDINT | RO | 0x60d04140 (1624260928dez) |
1A25:06 | SubIndex 006 |
| UDINT | RO | 0x60d04240 (1624261184dez) |
1A26 TSI TxPDO-Map Inputs Ch.7
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A26:0 | TSI TxPDO-Map Inputs Ch.7 |
| USINT | RO | 0x6 (6dez) |
1A26:01 | SubIndex 001 |
| UDINT | RO | 0x60e00101 (1625293057dez) |
1A26:02 | SubIndex 002 |
| UDINT | RO | 0x7 (7dez) |
1A26:03 | SubIndex 003 |
| UDINT | RO | 0x60e00908 (1625295112dez) |
1A26:04 | SubIndex 004 |
| UDINT | RO | 0x30 (48dez) |
1A26:05 | SubIndex 005 |
| UDINT | RO | 0x60e04140 (1625309504dez) |
1A26:06 | SubIndex 006 |
| UDINT | RO | 0x60e04240 (1625309760dez) |
1A27 TSI TxPDO-Map Inputs Ch.8
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A27:0 | TSI TxPDO-Map Inputs Ch.8 |
| USINT | RO | 0x6 (6dez) |
1A27:01 | SubIndex 001 |
| UDINT | RO | 0x60f00101 (1626341633dez) |
1A27:02 | SubIndex 002 |
| UDINT | RO | 0x7 (7dez) |
1A27:03 | SubIndex 003 |
| UDINT | RO | 0x60f00908 (1626343688dez) |
1A27:04 | SubIndex 004 |
| UDINT | RO | 0x30 (48dez) |
1A27:05 | SubIndex 005 |
| UDINT | RO | 0x60f04140 (1626358080dez) |
1A27:06 | SubIndex 006 |
| UDINT | RO | 0x60f04240 (1626358336dez) |
1A28 DEV TxPDO-Map Inputs Device
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A28:0 | DEV TxPDO-Map Inputs Device |
| USINT | RO | 0x6 (6dez) |
1A28:01 | SubIndex 001 |
| UDINT | RO | 0x1 (1dez) |
1A28:02 | SubIndex 002 |
| UDINT | RO | 0xf6110201 (4128309761dez) |
1A28:03 | SubIndex 003 |
| UDINT | RO | 0xf6110301 (4128310017dez) |
1A28:04 | SubIndex 004 |
| UDINT | RO | 0xf6110401 (4128310273dez) |
1A28:05 | SubIndex 005 |
| UDINT | RO | 0x3c (60dez) |
1A28:06 | SubIndex 006 |
| UDINT | RO | 0xf6112140 (4128317760dez) |
1C00 Sync manager type
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C00:0 | Sync manager type | Benutzung der Sync Manager | USINT | RO | 0x4 (4dez) |
1C12 RxPDO assign
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C12:0 | RxPDO assign | PDO Assign Outputs | USINT | RO | 0x8 (8dez) |
1C13 TxPDO assign
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C13:0 | TxPDO assign | PDO Assign Inputs | USINT | RO | 0x8 (8dez) |
1C32 SM output parameter
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C32:0 | SM output parameter | Synchronisierungsparameter der Outputs | USINT | RO | 0x20 (32dez) |
1C32:01 | Sync mode | Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
3: DC-Mode - Synchron with SYNC1 Event | UINT | RW | - |
1C32:02 | Cycle time | Zykluszeit (in ns):
| UDINT | RW | 0xc3500 (800000dez) |
1C32:03 | Shift time | Zeit zwischen SYNC0 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode) | UDINT | RO | 0x384 (900dez) |
1C32:04 | Sync modes supported | Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
| UINT | RO | 0x804 (2052dez) |
1C32:05 | Minimum cycle time | Minimale Zykluszeit (in ns) | UDINT | RO | 0x1f40 (8000dez) |
1C32:06 | Calc and copy time | Minimale Zeit zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (in ns, nur DC-Mode) | UDINT | RO | - |
1C32:07 | Minimum delay time |
| UDINT | RO | 0x384 (900dez) |
1C32:08 | Command |
| UINT | RW | - |
1C32:09 | Maximum delay time | Zeit zwischen SYNC1 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode) | UDINT | RO | 0x384 (900dez) |
1C32:0B | SM event missed counter | Anzahl der ausgefallenen SM-Events im OPERATIONAL (nur im DC Mode) | UINT | RO | - |
1C32:0C | Cycle exceeded counter | Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh) | UINT | RO | - |
1C32:0D | Shift too short counter | Anzahl der zu kurzen Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC Mode) | UINT | RO | - |
1C32:20 | Sync error | Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht korrekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC Mode) | BOOL | RO | - |
1C33 SM input parameter
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C33:0 | SM input parameter | Synchronisierungsparameter der Inputs | USINT | RO | 0x20 (32dez) |
1C33:01 | Sync mode | Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
| UINT | RW | - |
1C33:02 | Cycle time | wie 1C32:02 | UDINT | RW | 0xc3500 (800000dez) |
1C33:03 | Shift time | Zeit zwischen SYNC0-Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC-Mode) | UDINT | RO | 0x384 (900dez) |
1C33:04 | Sync modes supported | Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
| UINT | RO | 0x804 (2052dez) |
1C33:05 | Minimum cycle time | wie 1C32:05 | UDINT | RO | 0x1f40 (8000dez) |
1C33:06 | Calc and copy time | Zeit zwischen Einlesen der Eingänge und Verfügbarkeit der Eingänge für den Master (in ns, nur DC-Mode) | UDINT | RO | - |
1C33:07 | Minimum delay time |
| UDINT | RO | 0x384 (900dez) |
1C33:08 | Command | wie 1C32:08 | UINT | RW | - |
1C33:09 | Maximum delay time | Zeit zwischen SYNC1-Event und Einlesen der Eingänge (in ns, nur DC-Mode) | UDINT | RO | 0x384 (900dez) |
1C33:0B | SM event missed counter | wie 1C32:11 | UINT | RO | - |
1C33:0C | Cycle exceeded counter | wie 1C32:12 | UINT | RO | - |
1C33:0D | Shift too short counter | wie 1C32:13 | UINT | RO | - |
1C33:20 | Sync error | wie 1C32:32 | BOOL | RO | - |