Bestellhinweise für EM7004-Module und EM/KM-Steckverbinder
Die folgenden Tabellen zeigen die Kombinationsmöglichkeiten und Bestellangaben der Module und Steckverbinder.
Bestellbezeichnung | beiliegende EM/KM-Steckverbinder |
---|---|
EM7004-0000 | keine |
EM7004-0002 | 4x ZS2001-0002; 4x ZS2001-0005 |
EM7004-0004 | 4x ZS2001-0004; 4x ZS2001-0005 |



Bestellbezeichnung | Bedruckung | Signal LEDs | Anschlusstechnik | ||
---|---|---|---|---|---|
Einleiter | Zweileiter | Dreileiter | |||
ZS2001-0002 | 24 , 0 - 7, 0 V | ja | ja | nein | nein |
ZS2001-0004 | 24 , 0 - 7, 0 V | ja | ja | ja | ja |
ZS2001-0005 | universell | nein | ja | nein | nein |
![]() | Geeignete Steckverbinder Die geeigneten Steckverbinder sind der Applikation anzupassen. Zur Kontrolle der digitalen Ein- und Ausgänge eignet sich insbesondere der ZS2001-0004 (4x) mit Signal-LEDs. Der Steckverbinder ZS2001-0005 (4x) ist speziell für den Einsatz am Inkremental-Enkoder geeignet, da hier auf die zusätzliche 24 V und 0 V Klemmreihe verzichtet werden kann. |