Technische Daten
Technische Daten | EM7004 |
|---|---|
Digital-Eingänge | 16, 24 VDC |
Digital-Ausgänge | 16, 24 VDC |
Max. Ausgangsstrom | X2.0 - X2.3: 0,5 A |
Max. Summenstrom (24 V Versorgungsspannung) | 10 A |
Analog-Ausgänge | 4 x ±10 V (2 mA) |
Enkoder-Eingänge | 4 x (A, /A, B, /B, Gate, Latch, Ground); A B – isoliert |
Minimale Zykluszeit | 1 ms |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den E-Bus |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 280 mA |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Signalspannung) |
Abmessungen mit Steckverbinder (B x H x T) | ca. 147 mm x 100 mm x 55 mm (Breite angereiht: 145 mm), siehe Maßbild |
Gewicht (ohne Steckverbinder) | ca. 260 g |
Gewicht eines Steckverbinders ZS2001-0004 (dreipolig) | ca. 20 g |
Gewicht eines Steckverbinders ZS2001-0005 (einpolig) | ca. 10 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Kennzeichnung / Zulassung*) | CE, EAC, UKCA |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).