Standardobjekte
Index 1000 Device type
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1000:0 | Device type | Geräte-Typ des EtherCAT-Slaves:
| UINT32 | RO | 0x012C1389 (19665801dez) |
Index 1008 Device name
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
1008:0 |
Device name |
Geräte-Name des EtherCAT-Slave |
STRING |
RO |
EM3701 |
Index 1009 Hardware version
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
1009:0 |
Hardware version |
Hardware-Version des EtherCAT-Slaves |
STRING |
RO |
00 |
Index 100A Software version
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
100A:0 |
Software version |
Firmware-Version des EtherCAT-Slaves |
STRING |
RO |
01 |
Index 1018 Identity
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1018:0 | Identity | Informationen, um den Slave zu identifizieren | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
1018:01 | Vendor ID | Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x00000002 (2dez) |
1018:02 | Product code | Produkt-Code des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | EM3701: EM3702: 0x0E763452 (242627666dez) EM3712: 0x0E803452 (243283026dez) |
1018:03 | Revision | Revisionsnummer des EtherCAT-Slaves:
| UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1018:04 | Serial number | Seriennummer des EtherCAT-Slaves:
| UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 10F0 Backup parameter handling
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
10F0:0 |
Backup parameter handling |
Informationen zum standardisierten Laden und Speichern der Backup Entries |
UINT8 |
RO |
0x01 (1dez) |
|
10F0:01 |
Checksum |
Checksumme über alle Backup-Entries des EtherCAT-Slaves |
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
Index 1A0n AI TxPDO-Map Inputs (für Ch.1, n = 0; Ch.2, n = 1)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A0n:0 | AI TxPDO-Map InputsCh.1; Ch2 | PDO Mapping TxPDO 1; PDO Mapping TxPDO 2 | UINT8 | RO | 0x09 (9dez) |
1A0n:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x60n0 (AI Inputs), entry 0x01 (Underrange)) | UINT32 | RO | 0x60n0:01, 1 |
1A0n:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x60n0 (AI Inputs), entry 0x02 (Overrange)) | UINT32 | RO | 0x60n0:02, 1 |
1A0n:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x60n0 (AI Inputs), entry 0x03 (Limit 1)) | UINT32 | RO | 0x60n0:03, 2 |
1A0n:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x60n0 (AI Inputs), entry 0x05 (Limit 2)) | UINT32 | RO | 0x60n0:05, 2 |
1A0n:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x60n0 (AI Inputs), entry 0x07 (Error)) | UINT32 | RO | 0x60n0:07, 1 |
1A0n:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (7 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 7 |
1A0n:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x60n0 (AI Inputs), entry 0x0F (TxPDO State)) | UINT32 | RO | 0x60n0:0F, 1 |
1A0n:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (1 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1A0n:09 | SubIndex 009 | 1. PDO Mapping entry (object 0x60n0 (AI Inputs), entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RO | 0x60n0:11, 16 |
Index 1C00 Sync manager type
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
1C00:0 |
Sync manager type |
Benutzung der Sync Manager |
UINT8 |
RO |
0x04 (4dez) |
|
1C00:01 |
SubIndex 001 |
Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write |
UINT8 |
RO |
0x01 (1dez) |
|
1C00:02 |
SubIndex 002 |
Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read |
UINT8 |
RO |
0x02 (2dez) |
|
1C00:03 |
SubIndex 003 |
Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs) |
UINT8 |
RO |
0x03 (3dez) |
|
1C00:04 |
SubIndex 004 |
Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs) |
UINT8 |
RO |
0x04 (4dez) |
Index 1C12 RxPDO assign
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
1C12:0 |
RxPDO assign |
PDO assign Outputs |
UINT8 |
RO |
0x00 (0dez) |
Index 1C13 TxPDO assign
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
1C13:0 |
TxPDO assign |
PDO assign Inputs |
UINT8 |
RO |
0x02 (2dez) |
|
1C13:0 |
SubIndex 001 |
1. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) |
UINT16 |
RO |
0x1A00 (6656dez) |
|
1C13:0 |
SubIndex 002 |
2. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) |
UINT16 |
RO |
0x1A01 (6657dez) |
Index 1C33 SM input parameter
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C33:0 | SM input parameter | Synchronisierungsparameter der Inputs | UINT8 | RO | 0x20 (32dez) |
1C33:01 | Sync mode | Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart: 0: Free Run | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C33:02 | Cycle time | Zykluszeit (in ns): Free Run: Zykluszeit des lokalen Timers Synchron with SM 2 Event: Zykluszeit des Masters DC‑Mode: SYNC0/SYNC1 Cycle Time | UINT32 | RW | 0x003D0900 (4000000dez) |
1C33:03 | Shift time | Zeit zwischen SYNC0-Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC‑Mode) | UINT32 | RO | 0x00000384 (900dez) |
1C33:04 | Sync modes supported | Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten: Bit 0: Free Run wird unterstützt | UINT16 | RO | 0x0001 (1dez) |
1C33:05 | Minimum cycle time | Minimale Zykluszeit (in ns) | UINT32 | RO | 0x00002710 (10000dez) |
1C33:06 | Calc and copy time | Zeit zwischen Einlesen der Eingänge und Verfügbarkeit der Eingänge für den Master (in ns, nur DC‑Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:07 | Minimum delay time |
| UINT32 | RO | 0x00000384 (900dez) |
1C33:08 | Command | Mit diesem Eintrag kann eine Messung der real benötigten Prozessdatenbereitstellungszeit durchgeführt werden. 0: Messung der lokalen Zykluszeit wird gestoppt 1: Messung der lokalen Zykluszeit wird gestartet Der Entry 0x1C33:05 wird mit dem maximal gemessenen Wert aktualisiert. Wenn erneut gemessen wird, wird der Messwert zurückgesetzt | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C33:09 | Maximum delay time | Zeit zwischen SYNC1‑Event und Einlesen der Eingänge (in ns, nur DC‑Mode) | UINT32 | RO | 0x00000384 (900dez) |
1C33:0B | SM event missed counter | Anzahl der ausgefallenen SM‑Events im OPERATIONAL (nur im DC‑Mode) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:0C | Cycle exceeded counter | Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:0D | Shift too short counter | Anzahl der kurzer Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC‑Mode) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:20 | Sync error | Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht korrekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC‑Mode) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index F000 Modular device profile
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
F000:0 |
Modular device profile |
Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles |
UINT8 |
RO |
0x02 (2dez) |
|
F000:01 |
Module index distance |
Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle |
UINT16 |
RO |
0x0010 (16dez) |
|
F000:02 |
Maximum number of modules |
Anzahl der Kanäle |
UINT16 |
RO |
EM3701: |
Index F008 Code word
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
F008:0 |
Code word |
reserviert |
UINT32 |
RW |
0x00000000 (0dez) |
Index F010 Module list
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
F010:0 |
Module list |
Maximaler Subindex |
UINT8 |
RW |
0x02 (2dez) |
|
F010:01 |
SubIndex 001 |
Analog Input Profil (300) |
UINT32 |
RW |
0x0000012C (300dez) |
|
F010:02 |
SubIndex 002 |
Analog Input Profil (300) |
UINT32 |
RW |
0x0000012C (300dez) |