EM3701 - Anwendungsbeispiele
Tankanlagen
Abb.135: EM3701 Anwendungsbeispiel Füllstandsmenge von TanksDie Kontrolle der Füllhöhe in einer Tankanlage kann mit Hilfe einer Differenzdruckmessung erfolgen. Bei geschlossenen Tanks wirkt dabei der Druck der Gasphase (P1) zusätzlich auf die Tankflüssigkeit. Durch die Differenzdruckmessung wird dieser Einfluss kompensiert. Mit Hilfe einer Tanklinearisierungstabelle kann in der SPS die entsprechende Füllmenge berechnet und angezeigt werden. Durch die Einführung von entsprechenden Grenzwerten kann ein Unterschreiten und / oder Überschreiten eines Füllstandes kontrolliert werden.
- Messung der Druckdifferenz als Indikator für die Füllhöhe
- Kontrolle der Füllstandshöhe von Tanks und Auffüllen des Füllstands bei Unterschreiten von Limit 1 (unterer Grenzwert) eines definierten Füllstands bzw. Ablassen bei Überschreiten von Limit 2 (oberer Grenzwert).
- Bestimmung und Anzeige der Füllstandsmenge mittels SPS
- zusätzliche Manometer, Schalter und zugehörige Anschlusstechnik sind nicht notwendig
Messergebnis | Limit 1 | Limit 2 | Meldung | Bedeutung |
|---|---|---|---|---|
Limit1 < P < Limit2 | 1 | 2 | Statusmeldung (grün) | Füllhöhe i. O. |
P < Limit1 < Limit2 | 2 | 2 | Warnung (gelb) | Unterschreiten der minimalen Füllhöhe (Limit 1) |
P > Limit2 > Limit1 | 1 | 1 | Warnung (gelb) | Überschreiten der maximalen Füllhöhe (Limit 2) |
Filteranlagen, Rohrverengungen
Abb.136: EM3701 Anwendungsbeispiel Filteranlagen, RohrverengungenDie Druckdifferenz des Transportmediums ist die treibende Kraft einer Filtration. Bei steigendem Verschmutzungsgrad des Filters steigt die Druckdifferenz zwischen Eingangsdruck P1 und Ausgangsdruck P2. Mit zunehmender Verschmutzung steigen sowohl Energiekosten als auch die Ausfallwahrscheinlichkeit. Daher sollte der Filterzustand zu jeder Zeit klar erkennbar angezeigt werden.
- Messung der Druckdifferenz als Indikator für den Verschmutzungsgrad
- Bestimmung Verschmutzungsgrads in der SPS
- Überwachung des Filterzustands mittels Limit 1 (Warnung) und Limit 2 (Alarm)
- Ausgabe von Meldungen
Messergebnis | Limit 1 (Index 0x6000:03) | Limit 2 (Index 0x6000:05) | Meldung | Bedeutung |
|---|---|---|---|---|
P < Limit 1 < Limit 2 | 2 | 2 | Statusmeldung (grün) | Verschmutzungsgrad des Filters i. O. |
Limit 1 < P < Limit 2 | 1 | 2 | Warnung (gelb) | Verschmutzungsgrad ist erhöht, Filter sollte gewechselt werden. |
P > Limit 2 > Limit 1 | 1 | 1 | Alarm (rot) | Filter wechseln |