Ausgabestände der Dokumentation

Version

Kommentar

1.6.0

  • Update Kapitel "Grundlagen zur Funktion"
  • Update Struktur

1.5

  • Kapitel „Elektronischer Zugriff auf den BIC (eBIC)“ hinzugefügt
  • Update Kapitel „Technische Daten“
  • Update Kapitel „Anwendungsbeispiele“
  • Kapitel „Entsorgung“ hinzugefügt
  • Update Revisionsstand
  • Update Struktur

1.4

  • Neue Titelseite
  • Update Revisionsstand
  • Update Struktur

1.3

  • Update Kapitel „UL-Hinweise“
  • Update Kapitel „Firmware Kompatibilität“
  • Struktur-Update

1.2

  • Update Kapitel "Hinweise zur Dokumentation"
  • Update Kapitel "Technische Daten"
  • Hinweis zum ESD-Schutz eingefügt
  • Kapitel "Analogtechnische Hinweise - Spezifikationen" ersetzt durch Kapitel "Hinweise zu analogen Spezifikationen"
  • Kapitel "UL-Hinweise" hinzugefügt
  • Update Revisionsstand

1.1

  • EM3712 hinzugefügt
  • Update Titelseite
  • Ergänzung Temperaturkoeffizient in Kapitel "Analogtechnische Hinweise - Spezifikationen"
  • Update Kapitel "EtherCAT AL Status Codes"
  • Update Kapitel "TwinCAT 2.1x" -> "TwinCAT Development Environment"
  • "TwinCAT Quick Start" hinzugefügt

1.0

  • Dokumentation neu erstellt