Technische Daten
Technische Daten | EM2042 |
---|---|
Anschlusstechnik | D-Sub |
Anzahl Ausgänge | 16 |
Nennlastspannung | 24 VDC (-15 %/+20 %) |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Ausgangsstrom | max. 0,5 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest, |
Kurzschlussstrom | 0,6 A … 1,0 A |
Abschaltenergie (ind.) | < 150 mJ/Kanal |
Schaltzeiten | TON: typisch 60 µs |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus / Feldspannung) |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den E-Bus |
Stromaufnahme X2 | 25 mA + Last |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typisch 115 mA |
Datenbreite im Eingangsprozessabbild | 0 Bit |
Datenbreite im Ausgangsprozessabbild | 16 Bit |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 26,5 mm x 100 mm x 51 mm (Breite angereiht: 24 mm), |
Gewicht | ca. 90 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
auf 35 mm Tragschiene (z. B. Tragschiene TH 35-7.5 nach EN 60715) | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4, EN 300-440-02 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Zulassungen / Kennzeichnungen* | CE, UKCA, EAC |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).