Schirmanschluss für OCT-Motorleitungen

Der Schirmanschluss für die OCT-Motorleitungen ist im Lieferumfang enthalten und wird an der Unterseite des ELM72xx Gehäuses montiert. Bei Verlust kann das Schirmblech gesondert nachbestellt werden:
- ZS5300-0015 | Schirmblech für EtherCAT-Anschluss der EtherCAT-Klemmen ELM721x/ELM722x
https://www.beckhoff.com/de-de/produkte/i-o/zubehoer/weiteres-zubehoer/montage/zs5300-0015.html - ZS5300-0016 | Schirmblech für EtherCAT-Anschluss der EtherCAT-Klemmen ELM723x
https://www.beckhoff.com/de-de/produkte/i-o/zubehoer/weiteres-zubehoer/montage/zs5300-0016.html
Der Schirmanschluss dient dazu, elektrische Störsignale, die über den Motorkabelschirm ankommen, am Gehäuse niederohmig zu erden. Die Störungen fließen dann über das metallische ELM-Gehäuse und die integrierten Erdungsfedern an die Hutschiene ab. Damit das funktioniert, ist natürlich auch die Hutschiene/der Schaltschrank niederohmig anzubinden.
Hinweis: Elektrische Störungen sind meist hochfrequent, also ist nicht nur auf eine gute niederohmige Verbindung für DC-Signale zu achten (Durchgangstest mit dem Multimeter), sondern auch die Wirksamkeit für hochfrequente Signale ist von Bedeutung, also eine sog. niederimpedante Anbindung. Entweder wird dies mit speziellen Messgeräten getestet, oder die allgemeinen Installationsvorschriften bzgl. EMV-gerechtem Schaltschrankbau werden beachtet.
Die Verwendung des Schirmanschluss ist wie folgt vorgesehen:
- den Schirmanschluss mit der mitgelieferten Schraube befestigen, die Kontaktflächen sind ggf. zu reinigen. Das 2.Schraubloch bleibt frei für einen fallweise nötigen PE-Anschluss.
- Die Einzeladern des OCT-Motorkabels auf den vorgesehenen Push-in Steckverbinder auflegen. Hierbei ist zu beachten, dass die Feedbackleitungen verdrillt werden.
- Den Push-in Steckverbinder auf die Grundleiste X002 bzw. X003 stecken und die Schrauben des Schraubflansches mit einem Schraubendreher anschrauben.
- Den Kabelschirm mit den Daumen auf den Schirmanschluss drücken
Hinweis: der Schirmanschluss ist keine Zugentlastung!