Push-in-Steckverbinder verdrahten

Hinweis

Nicht unter Spannung verdrahten.

Defekt möglich.

  • Leiter nur im spannungslosen Zustand anschließen.
  • Push-in-Steckverbinder nur im spannungslosen Zustand stecken.

Die Push-in-Steckverbinder X001, X002 und X003 sind steckbar. X004 ist fest mit der Klemme verbunden.

Alle Anschlüsse unterstützen die Push-in-Verdrahtung. Die Vorgehensweise bei der Verdrahtung ist abhängig von der Art des Leiters und der Steckerauswahl:

Einzeldrähte

  1. Leiter-Ende 10 mm abisolieren.
  2. Leiter in den Push-in Federanschluss einstecken.

Mehrdrähtige oder feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse

  1. Leiter-Ende 10 mm abisolieren.
  2. Drücker mit einem Schraubendreher betätigen.
  3. Leiter einstecken.
  4. Drücker entlasten.
Push-in-Steckverbinder verdrahten 1:

Feindrähtige Leiter mit Aderendhülse

Aderendhülse in den Push-in-Federanschluss einstecken.

Die angegebenen Aderquerschnitte beziehen sich auf die technischen Eigenschaften der Push-in Steckverbinder. Der ausgewählte Querschnitt muss für die Applikation gültige Norm erfüllen hinsichtlich Mindestquerschnitt und Stromleitfähigkeit.

Mögliche Leiterquerschnitte je nach Leitungsart:

Für Push-in Steckverbinder mit 2x5 (X001) bzw. 2x4 Positionen (X002 / X003 bei ELM721x / ELM722x):

Leitungsquerschnitt AWG:

24 … 16

Einzeldrähte:

0,2 … 1,5 mm²

Mehrdrähtige oder feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

0,2 … 1,5 mm²

Feindrähtige Leiter mit Aderendhülse ohne Isolierkragen:

0,25 … 1,5 mm²

 

Hülsenlänge der Aderendhülsen (nach DIN 46228-1):

 

 

 

Querschnitt 0,25 … 0,34 mm²:

7 mm

 

 

Querschnitt 0,5 … 1 mm²:

8 … 10 mm

 

 

Querschnitt 1,5 mm²:

10 mm

Feindrähtige Leiter mit Aderendhülse mit Isolierkragen:

0,25 … 0,75 mm²

 

Hülsenlänge der Aderendhülsen (nach DIN 46228-4):

 

 

 

Querschnitt 0,25 … 0,5 mm²:

8 … 10 mm

 

 

Querschnitt 0,75 mm²:

10 mm

Für Push-in Steckverbinder mit 1x8 Positionen (X002 bei ELM723x)

Leitungsquerschnitt AWG:

24 … 12

Einzeldrähte:

0,2 … 2,5 mm²

Mehrdrähtige oder feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

0,2 … 2,5 mm²

Feindrähtige Leiter mit Aderendhülse ohne Isolierkragen:

0,25 … 2,5 mm²

 

Hülsenlänge der Aderendhülsen (nach DIN 46228-1):

 

 

 

Querschnitt 0,5 … 1,5 mm²:

8 … 10 mm

 

 

Querschnitt 2,5 mm²:

10 mm

Feindrähtige Leiter mit Aderendhülse mit Isolierkragen:

0,25 … 2,5 mm²

 

Hülsenlänge der Aderendhülsen (nach DIN 46228-4):

 

 

 

Querschnitt 0,5 … 1,5 mm²:

8 … 10 mm

 

 

Querschnitt 2,5 mm²:

10 mm

Für Push-in Federzugleiste (X004):

Leitungsquerschnitt AWG:

24 … 12

Einzeldrähte:

0,5 … 4 mm²

Mehrdrähtige oder feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

0,2 … 4 mm²

Feindrähtige Leiter mit Aderendhülse ohne Isolierkragen:

0,25 … 2,5 mm²

 

Hülsenlänge der Aderendhülsen (nach DIN 46228-1):

10 mm

Feindrähtige Leiter mit Aderendhülse mit Isolierkragen:

0,25 … 2,5 mm²

 

Hülsenlänge der Aderendhülsen (nach DIN 46228-4):

10 mm