Handbetrieb
Sie können den Motor im Handbetrieb beliebig verfahren.
Die Steuerelemente für den Handbetrieb befinden sich rechts im Fenster unter „NC“ > „Manual“.

Die folgenden Buttons stehen zur Verfügung:
Button | Erläuterung |
---|---|
- | Verfahren in negativer Richtung mit 5 % der Maximalgeschwindigkeit. |
-- | Verfahren in negativer Richtung mit 30 % der Maximalgeschwindigkeit. |
+ | Verfahren in positiver Richtung mit 5 % der Maximalgeschwindigkeit. |
++ | Verfahren in positiver Richtung mit 30 % der Maximalgeschwindigkeit. |
Stoppen der NC-Achse | |
R | Zurücksetzen eines Fehlers aus der Motion-NC |
Der Motor fährt nur, solange ein Button gedrückt ist. Sobald Sie die Maustaste loslassen, stoppt der Motor.
![]() | Verhalten im Fehlerfall Falls ein Fehler auftritt, erscheint das folgende Symbol in der Benutzeroberfläche:
|