ELM7231
| |
Sicherheitsfunktionen erfordern Anschlussleitungen von Beckhoff Die Sicherheitszertifizierung der Produktvarianten -9016 und -9018 setzt die Verwendung von Anschlussleitungen von Beckhoff zwingend voraus.
|
Hinweis | |
Falsche Signalpegel durch elektromagnetische Störungen Die digitalen Eingänge sind für schnelle Signalübertragung optimiert und sind daher anfällig für elektromagnetische Störungen. Unter dem Einfluss elektromagnetischer Störungen kann ein falscher Signalpegel detektiert werden.
|

X001
Anschluss | Pin | Name | Funktion |
|---|---|---|---|
1 | n.c. | - | |
2 | 24V | 24 V UP Spannungsausgang | |
3 | IN 1A | Schneller digitaler Eingang 1 für eine Touch Probe (Endlagenschalter) | |
4 | IN 2A | Schneller digitaler Eingang 2 für eine Touch Probe (Endlagenschalter) | |
5 | Chopper | Anschluss für einen passiven Bremswiderstand. Schließen Sie die andere Anschlussleitung des Bremswiderstands an Pin 10 an. | |
6 | n.c. | - | |
7 | 24V | 24 V UP Spannungsausgang | |
8 | 24V | 24 V UP Spannungsausgang | |
9 | GND | Masse | |
10 | DC+ | Anschluss für einen passiven Bremswiderstand. Schließen Sie die andere Anschlussleitung des Bremswiderstands an Pin 5 an. |
X002
Anschluss | Pin | Name | Funktion |
|---|---|---|---|
1 | Feedback+ | OCT-Datenleitung | |
2 | Feedback- | OCT-Datenleitung | |
3 | Brake+ | Ausgang für die Motorbremse | |
4 | Brake- | Ausgang für die Motorbremse | |
5 | FE | Funktionserde | |
6 | U | Motorphase U | |
7 | V | Motorphase V | |
8 | W | Motorphase W |
X004
Anschluss | Pin | Name | Funktion |
|---|---|---|---|
1 | DC+ | Zwischenkreisspannungs-Eingang | |
2 | GND | Masse |