Einführung
Die Servomotor-EtherCAT-Klemme ELM72xx, mit integriertem Absolutwert-Interface, bietet hohe Servo-Performance in sehr kompakter Bauform. Die schnelle Regelungstechnik, auf Basis einer feldorientierten Strom- und PI-Drehzahlregelung, unterstützt schnelle und hochdynamische Positionieraufgaben. Zahlreiche Überwachungen der Über- und Unterspannung, des Überstroms, der Klemmentemperatur oder der Motorauslastung über die Berechnung eines I²T-Modells, bieten ein Höchstmaß an Betriebssicherheit.
Mit der One Cable Technology (OCT) wird die Geberleitung eingespart, indem die Signale digital über das vorhandene Motorkabel übertragen werden. Das Einlesen der elektronischen Typenschilder der passenden Motoren der Serie AM81xx, ermöglicht eine Plug-and-Play-Lösung und bietet höchsten Komfort bei der Inbetriebnahme.
Zusätzliche I/Os wie 2 digitale Eingänge, die zum Erfassen der Endlagen oder zum Latchen der Position genutzt werden können und ein zusätzlicher Ausgang zum direkten Anschluss eines Bremswiderstandes zum Ableiten rückgespeister Energie, komplementieren das Produkt.
Besondere Eigenschaften
- Automatisches Auslesen des elektronischen Typenschildes
- Steckbare Anschlusstechnik
- Integrierte Fahrwegsteuerung
- ELM72xx-9016: TwinSAFE STO/SS1, Integrated Logic
- ELM72xx-9018: TwinSAFE STO/SS1, TwinSAFE Safe Motion, Integrated Logic