Funktionsspezifische technische Daten
Eingänge und Ausgänge | |
|---|---|
Eingänge | 2 x Digitaler Eingang pro Kanal für Touch Probes (Endlagenschalter) |
Ausgänge | 1 x Servomotor |
Leitungslängen | |
|---|---|
OCT-Leitung | max. 20 m |
Sensorleitung für die digitalen Eingänge (Touch Probes) | max. 30 m |
Motor-Endstufe | ELM7211 | ELM7212 | ELM7221 | ELM7222 | ELM7231 |
|---|---|---|---|---|---|
Motor-Art | Servomotor | ||||
Wicklungsinduktivität | min. 300 µH | ||||
Anzahl Kanäle | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Ausgangsstrom (eff.) pro Kanal | 4,5 A | 4,5 A | 8 A | 8 A | 16 A |
Spitzenstrom (eff.) pro Kanal | max. 9 A | max. 9 A | max. 16 A | max. 16 A | max. 30 A |
Drehfeldfrequenz | 0 … 599 Hz | ||||
PWM-Taktfrequenz | 16 kHz | ||||
Stromreglerfrequenz | 32 kHz | ||||
Lagereglerfrequenz | 16 kHz | ||||
Drehzahlreglerfrequenz | 16 kHz | ||||
Ausgang für die Motorbremse | |
|---|---|
Ausgangsspannung | 24 VDC |
Ausgangsstrom |
|
Encoder | |
|---|---|
Schnittstelle | OCT-Geber |
Bremswiderstand | |
|---|---|
Minimaler Widerstand | 3 Ω |
Maximaler Widerstand | 100 Ω |