ELM3702-0101 - Einführung

ELM3702-0101 - Einführung 1:
Abb.170: ELM3702-0101

2-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, 24 Bit, 10 kSps, galvanisch getrennt, LEMO

Die EtherCAT-Klemmen der ELM3xxx-Serie wurden entwickelt, um die gängigen elektrischen Signale im industriellen Umfeld hochwertig messtechnisch erfassen zu können. Besonders im Labor- und Prüftechnikumfeld sind flexibel einsetzbare Messgeräte gewünscht. Deshalb verfügt die Multifunktionsklemme ELM3702‑0101 über eine Eingangsbeschaltung, die über EtherCAT auf 76 verschiedene Messbereiche mit z.T. unterschiedlichen Anschlusstechniken, je nach Typ im 2- bis 6-Leiteranschluss, eingestellt werden kann: von Spannung ±60 V bis ±20 mV und damit auch Thermoelement und IEPE, Strom ±20 mA, Widerstandsmessung 5 kΩ und damit auch Temperatur RTD (PT100 etc.), Messbrücken und Potentiometer. Somit sind die meisten elektrischen Messaufgaben mit nur einer Klemme lösbar.

Die 2-Kanal-Multifunktionseingang ELM3702‑0101 bringt in diese Reihe einige hilfreiche Funktionen mit ein: Die beiden Kanäle sind nicht nur wie in allen ELM3xxx Klemmen unabhängig voneinander einstellbar, sondern auch untereinander und gegen den EtherCAT‑Bus galvanisch getrennt. Sie kann die bei Thermoelementmessung gelegentlich genutzte externe Kaltstelle gleich direkt selbst per Pt1000 messen, TEDS-Daten im Sensor abfragen und unterstützt 1000 Ω Viertelbrücken.

Mit den LEMO-Buchsen ist sie vor allem für den Laborbereich ausgelegt, in dem tagtäglich Sensorkonfigurationen geändert werden und dabei trotzdem eine stabile und zuverlässige Steckverbindung gefordert ist.

Die ELM3702‑0101 basiert auf der ELM3702‑0000 mit den folgenden Unterscheidungsmerkmalen:

Quick-Links

• EtherCAT Funktionsgrundlagen

• Montage und Verdrahtung

• Prozessdatenübersicht

• Inbetriebnahme/StartUp/Anschlussplan

• Objektbeschreibung und Parametrierung