Konfektionierte LEMO Stecker ZK2003‑8100
Über Beckhoff sind z.B. zu Inbetriebnahmezwecken folgende LEMO Stecker mit Anschlusskabel erhältlich:
Konfektionierter LEMO Stecker, 8 polig | Beschreibung | Für ELM3xxx‑xxx1 Klemmen |
|---|---|---|
ZK2003‑8100‑3050 | Sensorleitung, PUR, geschirmt, schwarz, 8 x 0,25 mm², feste Verlegung, Push Pull, Stecker, gerade, Stift, 8‑polig, Crimpanschluss, IP50, LEMO FGG.1B.308.CYCD72 – offenes Ende, 5,0 m | ELM3704‑0001, ELM3702‑0101 |
ZK2003‑8100‑3100 | Sensorleitung, PUR, geschirmt, schwarz, 8 x 0,25 mm², feste Verlegung, Push Pull, Stecker, gerade, Stift, 8‑polig, Crimpanschluss, IP50, LEMO FGG.1B.308.CYCD72 – offenes Ende, 10,0 m | ELM3704‑0001, ELM3702‑0101 |
ZK2003‑8100‑3200 | Sensorleitung, PUR, geschirmt, schwarz, 8 x 0,25 mm², feste Verlegung, Push Pull, Stecker, gerade, Stift, 8‑polig, Crimpanschluss, IP50, LEMO FGG.1B.308.CYCD72 – offenes Ende, 20,0 m | ELM3704‑0001, ELM3702‑0101 |