Mini‑Thermoelement‑Stecker ZS3000‑010x
Für die entsprechenden ELM3xxx Thermoelementklemmen sind folgende Stecker erhältlich:
Mini TC Stecker | Beschreibung | Verwendung | Für ELM3xxx‑xxx3 Klemmen |
---|---|---|---|
ZS3000‑0101 | Thermoelement‑Stecker in Miniaturausführung, grün, Thermopaar: NiCr‑Ni, Typ K gemäß DIN EN 60584, VPE = 10 Stück | Messungen mit TC Typ K | ELM3344‑0003, ELM3348‑0003 |
ZS3000‑0102 | Thermoelement‑Stecker in Miniaturausführung, weiß, Kontakte: Cu‑Cu, VPE = 10 Stück | Spannungsmessung an Kupferleitungen; bei TC Messung würde sich die Kaltstelle nachteilig weit weg von der Kaltstellenmessung verschieben, dieser Einsatz wird nicht empfohlen | ELM3344‑0003, ELM3348‑0003 |
ZS3000‑0103 | Thermoelement‑Stecker in Miniaturausführung, grün, Thermopaar: NiCr‑Ni, Typ K gemäß DIN EN 60584, Variante: Quick Wire, VPE = 10 Stück | Messungen mit TC Typ K | ELM3344‑0003, ELM3348‑0003 |