LEMO Stecker ZS3000-000x
Die Firma LEMO bietet eine umfangreiche Auswahl an Steckern. Über Beckhoff ist eine Auswahl, passend zu den entsprechenden ELM3xxx Klemmen mit LEMO Buchsen, erhältlich.
LEMO Stecker, 8 polig | Beschreibung | Für ELM3xxx‑xxx1 Klemmen |
|---|---|---|
ZS3000‑0001 | Push‑Pull, Stecker, gerade, Stift, 8‑polig, Crimpanschluss, IP50, Ø Kontakt 0,7 mm, Ø Spannzange (Kabelaussendurchmesser) 4,3 …5,2 mm, LEMO FGG.1B.308.CYCD52 | ELM3704‑0001, ELM3702‑0101 |
ZS3000‑0002 | Push‑Pull, Stecker, gerade, Stift, 8‑polig, Crimpanschluss, IP50, Ø Kontakt 0,7 mm, Ø Spannzange (Kabelaussendurchmesser) 6,3 …7,2 mm, LEMO FGG.1B.308.CYCD72 | ELM3704‑0001, ELM3702‑0101 |
ZS3000‑0003 | Push Pull, Stecker, gerade, Stift, 8‑polig, Lötanschluss, IP50, Spannzange (Kabelaussendurchmesser) 6,3 …7,2 mm, LEMO FGG.1B.308.CLADD72 | ELM3704‑0001, ELM3702‑0101 |