0x90n0 PAI Internal Data Ch.[n+1]

0 ≤ n ≤ m, n+1 = Kanalnummer; m+1 = max. Anz. Kanäle

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

90n0:0

PAI Internal Data
Ch.[n+1]

 

UINT8

RO

0x22 (34dez)

90n0:02

ADC Raw Value

Rohwert des ADC

INT32

RO

0x00000000 (0dez)

90n0:03

Calibration Value

Wert nach Kalibrierung

INT32

RO

0x00000000 (0dez)

90n0:04

Zero Offset Value

Nulloffsetwert

INT32

RO

0x00000000 (0dez)

90n0:07

Actual Negative Peak Hold

Aktueller absoluter Minimalwert

INT32

RO

0x00000000 (0dez)

90n0:08

Actual Positive Peak Hold

Aktueller absoluter Maximalwert

INT32

RO

0x00000000 (0dez)

90n0:09

Previous Negative Peak Hold

Absoluter Minimalwert bis zur letzten steigenden Flanke des „Peak Hold Reset“

INT32

RO

0x00000000 (0dez)

90n0:0A

Previous Positive Peak Hold

Absoluter Maximalwert bis zur letzten steigenden Flanke des „Peak Hold Reset“

INT32

RO

0x00000000 (0dez)

90n0:0B

Filter 1 Value

Wert nach Filter 1

INT32

RO

0x00000000 (0dez)

90n0:0C

Filter 2 Value

Wert nach Filter 2

INT32

RO

0x00000000 (0dez)

90n0:0D

True RMS Value

Wert nach „True RMS“ Berechnung

INT32

RO

0x00000000 (0dez)

90n0:0E

Extended Functions Value

Wert nach erweiterter (optionaler) Funktion

INT32

RO

0x00000000 (0dez)

90n0:0F

Integrator/Differentiator Value

Wert nach Integration oder Differentiation

INT32

RO

0x00000000 (0dez)

90n0:10

Scaler Value

Wert nach Skalierung

INT32

RO

0x00000000 (0dez)

90n0:11

Limiter Value

Wert nach Begrenzung

INT32

RO

0x00000000 (0dez)

90n0:21

Signal Frequency

Frequenz des Eingangssignals

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

90n0:22

Signal Duty Cycle

Tastverhältnis des Eingangssignals

UINT8

RO

0x00 (0dez)