0x80n0 PAI Settings Ch.[n+1]
0 ≤ n ≤ m, n+1 = Kanalnummer; m+1 = max. Anz. Kanäle
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80n0:0 | PAI Settings |
| UINT8 | RO | 0x41 (65dez) |
80n0:01 | Interface | Auswahl der Messkonfiguration: | UINT16 | RW | 0x0002 (2dez) |
80n0:04 | Start Connection Test | Verbindungstest starten bei steigender Flanke (siehe „Drahtbrucherkennung/schaltbare Anschlussdiagnose“) | BOOLEAN | RW | 0x00 (FALSE) |
80n0:06 | Enable Autorange | Autorrange (aktivieren/ deaktivieren) | BOOLEAN | RW | 0x00 (FALSE) |
80n0:09 | Disable Offset Compensation | Offset Kompensation (aktivieren/ deaktivieren) | BOOLEAN | RW | 0x00 (FALSE) |
80n0:16 | Filter 1 | Optionen für Filter 1: 0 – None | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n0:17 | Average Filter 1 No of Samples | Anzahl von Samples für den Anwenderdefinierten Mittelwertfilter 1 | UINT16 | RW | 0x0001 (1dez) |
80n0:18 | Decimation Factor | Faktor der individuellen Sampling-Rate (min. 1) | UINT16 | RW | 0x0001 (1dez) |
80n0:19 | Filter 2 | Optionen für Filter 2: | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n0:1A | Average Filter 2 No of Samples | Anzahl von Samples für den Anwenderdefinierten Mittelwertfilter 2 | UINT16 | RW | 0x0001 (1dez) |
80n0:1B | True RMS No. of Samples | Anzahl von Samples für „True RMS“ Berechnung (min. 1, max. 1000); | UINT16 | RW | 0x0001 (1dez) |
80n0:1C | Enable True RMS | Aktivierung der „True RMS“ Berechnung | BOOLEAN | RW | 0x00 (FALSE) |
80n0:1D | Enable Frequency Counter | Aktivierung Frequenzzähler | BOOLEAN | RW | 0x00 (FALSE) |
80n0:2B | Extended Functions | Optionen für spätere Funktionen /Einstellungen | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n0:2C | Integrator/Differentiator | Optionen: | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n0:2D | Differentiator Samples Delta | Abstand der Abtastwerte für die Differentiation; Maximalwert = 1000 | UINT16 | RW | 0x0001 (1dez) |
80n0:2E | Scaler | Skalierung (ENUM): Optional: | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n0:2F | Lookup Table Length | Anzahl Stützstellen der LookUp‑Tabelle | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
80n0:30 | Low Limiter | Kleinster PDO-Ausgabewert | INT32 | RW | 0x80000000 (‑2147483648dez) |
80n0:31 | High Limiter | Größter PDO-Ausgabewert | INT32 | RW | 0x7FFFFFFF (2147483647dez) |
80n0:32 | Low Range Error | Niedrigste Grenze bei der das Error-Bit und Error-LED gesetzt wird | INT32 | RW | 0xFF800000 |
80n0:33 | High Range Error | Höchste Grenze bei der das Error-Bit und Error-LED gesetzt wird | INT32 | RW | 0x007FFFFF |
80n0:34 | Timestamp Correction | Wert zur Korrektur von StartNextLatchTime (Zeitstempel des ersten Samples) | INT32 | RW | 0x00000000 |
80n0:40 | Filter 1 Type Info | Typ-Information Filter 1 | STRING | RW | N/A |
80n0:41 | Filter 2 Type Info | Typ-Information Filter 2 | STRING | RW | N/A |
1) Funktion steht erst ab FW03 zur Verfügung