0x90n2 PAI Info Data Ch.[n+1]

0 ≤ n ≤ m, n+1 = Kanalnummer; m+1 = max. Anz. Kanäle

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

90n2:0

PAI Info Data
Ch.[n+1]

 

UINT8

RO

0x12 (18dez)

90n2:01

Effective Sample Rate

Effektive Abtastrate

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

90n2:02

Channel Temperature

Temperatur des Kanals

REAL32

RO

0x00000000 (0dez)

90n2:03

Min. Channel Temperature

Minimale Temperatur des Kanals

REAL32

RO

0x00000000 (0dez)

90n2:04

Max. Channel Temperature

Maximale Temperatur des Kanals

REAL32

RO

0x00000000 (0dez)

90n2:05

Overload Time

Absolutzeit während Überlast

„Überlast“ bedeutet, dass der Kanal elektrisch überlastet ist. Das ist ein nicht empfehlenswerter Zustand der auf Dauer zu atypischer Alterung oder sogar Beschädigung führen kann. Dieser Zustand sollte vermieden werden.

Seine kumulierte Anliegedauer wird hier informativ angezeigt.

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

90n2:06

Saturation Time

Absolutzeit während Saturation

„Saturation“ (deutsch: Sättigung) bedeutet, dass der Messbereich des ADC des Kanals voll ausgenutzt wird, der ADC also seinen Maximalwert ausgibt und der Messwert nicht weiter benutzbar ist. „Saturation“ ist somit eine Vorabmeldung, bei weiterer Signalsteigerung kommt es zur „Überlast“.

Der Sättigungszustand ist nicht grundsätzlich schädigend, da er aber auf eine ungenügende Dimensionierung des Messkanals hindeutet wird seine kumulierte Anliegedauer hier informativ angezeigt.

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

90n2:07

Overtemperature Time (Channel)

Zeit der überschrittenen Temperatur des Kanals

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

90n2:10

Load Cycle Counter

Lastwechsel‑Zähler

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

90n2:11

Vendor Calibration Counter

Zähler der Herstellerkalibrierung
(Bezogen auf das ausgewählte Interface)

Der Zähler zählt +1, wenn sich Daten geändert haben und das Speicher-Codewort geschrieben wird. In Abhängigkeit von der Abgleichmethode kann der Zähler daher ggf. mehrfach zählen.

UINT16

RO

0x0000
(0dez)

90n2:12

User Calibration Counter

Zähler der Anwenderkalibrierung
(Bezogen auf das ausgewählte Interface)

Der Zähler zählt +1, wenn sich Daten geändert haben und das Speicher-Codewort geschrieben wird. In Abhängigkeit von der Abgleichmethode kann der Zähler daher ggf. mehrfach zählen.

UINT16

RO

0x0000
(0dez)