0xF912 Filter info
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F912:0 | Filter info |
| UINT8 | RO | m |
F912:01 | Info header | Basisinformationen für den Filterdesigner | OCTET‑STRING[8] | RO | {0} |
F912:02 | Filter 1 | Informationen für den Filterdesigner | OCTET‑STRING[30] | RO | {0} |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
F912:m | Filter n | Informationen für den Filterdesigner | OCTET‑STRING[30] | RO | {0} |
m = (2 · Anzahl Kanäle) + 1
Hinweis: Verfügbarkeit von CoE Objekt "0xF912 Filter info":
Klemme | ab FW‑Version | Revision |
|---|---|---|
ELM350x | 01 | -0016 |