0x80n6 PAI Scaler Settings Ch.[n+1]
0 ≤ n ≤ m, n+1 = Kanalnummer; m+1 = max. Anz. Kanäle
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
80n6:0 | PAI Scaler Settings | Scalierungswerte Offset/Verstärkung oder LookUp-Tabelle mit 50 x/y Wertepaaren | UINT8 | RO | 0x64 (100dez) |
80n6:01 | Scaler Offset/ | Skalierungs-Offset | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
80n6:02 | Scaler-Gain/ | Skalierungs-Verstärkung | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
80n6:03 | Scaler Value 3 | LookUp x-Wert 2 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
80n6:04 | Scaler Value 4 | LookUp y-Wert 2 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
.. | .. | .. | .. | .. | .. |
80n6:63 | Scaler Value 99 | LookUp x-Wert 50 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
80n6:64 | Scaler Value 100 | LookUp y-Wert 50 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |