Beispielprogramme
![]() | Verwendung der Beispielprogramme Dieses Dokument enthält exemplarische Anwendungen unserer Produkte für bestimmte Einsatzbereiche. Die hier dargestellten Anwendungshinweise beruhen auf den typischen Eigenschaften unserer Produkte und haben ausschließlich Beispielcharakter. Die mit diesem Dokument vermittelten Hinweise beziehen sich ausdrücklich nicht auf spezifische Anwendungsfälle, daher liegt es in der Verantwortung des Anwenders zu prüfen und zu entscheiden, ob das Produkt für den Einsatz in einem bestimmten Anwendungsbereich geeignet ist. Wir übernehmen keine Gewährleistung, dass der in diesem Dokument enthaltene Quellcode vollständig und richtig ist. Wir behalten uns jederzeit eine Änderung der Inhalte dieses Dokuments vor und übernehmen keine Haftung für Irrtümer und fehlenden Angaben. |
Vorbereitungen zum Starten des Beispielprogramms (tnzip-Datei/TwinCAT 3)
- Nach Klick auf den Download-Button speichern Sie das Zip-Archiv lokal auf ihrer Festplatte und entpacken die *.tnzip-Archivdatei in einem temporären Ordner.
- Wählen Sie die zuvor entpackte .tnzip-Datei (Beispielprogramm) aus.
- Ein weiteres Auswahlfenster öffnet sich: wählen nun Sie das Zielverzeichnis, wo das Projekt gespeichert werden soll.
- Die generelle Vorgehensweise für die Inbetriebnahme der PLC bzw. dem Start des Programms kann u. a. den Klemmen‑Dokumentationen oder der EtherCAT-Systemdokumentation entnommen werden.
Abb.218: Öffnen des *. tnzip-Archives- Das EtherCAT-Gerät im Beispiel ist in der Regel. zuvor ihrem vorliegenden System bekannt zu machen. Verwenden Sie nach Auswahl des EtherCAT-Gerätes im „Projektmappen-Explorer“ rechtsseitig den Karteireiter „Adapter“ und Klicken „Suchen...“:
- Überprüfen der NetId: der Karteireiter „EtherCAT“ des EtherCAT-Gerätes zeigt die konfigurierte NetId:
.
Diese muss mit den ersten vier Zahlenwerten mit der Projekt‑NetId des Zielsystems übereinstimmen. Die NetId des Projektes kann oben in einem Textfeld der TwinCAT-Umgebung eingesehen werden. Ein pull-down Menü kann durch einen Klick rechts im Textfeld geöffnet werden; dort ist zu jedem Rechnernamen eines Zielsystems die NetId in Klammern angegeben. - Ändern der NetId: mit einem Rechtsklick auf „Gerät EtherCAT“ im Projektmappen-Explorer öffnet sich das Kontextmenü, in dem „Ändern der NetId“ auszuwählen ist. Die ersten vier Zahlen der NetId des Projektes sind einzutragen. die beiden letzten Werte sind in der Regel 4.1.
Beispiel: - NetId des Projektes: myComputer (123.45.67.89.1.1)
- Eintrag per „Change NetId...“: 123.45.67.89.4.1
Abb.219: Suche der bestehenden HW-Konfiguration zur bestehenden EtherCAT-KonfigurationVorbereitungen zum Starten des Beispielprogramms (tpzip - Datei/ TwinCAT 3)
- Nach Klick auf den Download-Button speichern Sie das Zip-Archiv lokal auf ihrer Festplatte und entpacken die *.tpzip -Archivdatei in einem temporären Arbeitsordner.
- Erstellen Sie ein neues TwinCAT Projekt wie im Kapitel
TwinCAT Quickstart, TwinCAT 3, Startup
beschrieben. - Öffnen Sie das Kontextmenü von „SPS“ im „Projektmappen-Explorer“ und wählen „Vorhandenes Element hinzufügen...“:
- Wählen Sie die zuvor entpackte .tpzip Datei (Beispielprogramm) aus.

- Beispielprogramm 1 und 2 (Offset/Gain)
- Beispielprogramm 3 (LookUp-Tabelle schreiben)
- Beispielprogramm 4 (LookUp-Tabelle erzeugen)
- Beispielprogramm 5 (Filterkoeffizienten schreiben)
- Beispielprogramm 6 (Verschränken von Messwerten)
- Beispielprogramm 7 (Allgemeine Dezimierung in der PLC)
- Beispielprogramm 8 (Diagnose Nachrichten)
- Beispielprogramm 9 (Messbereichskombination)
- Beispielprogramm 10 (Lesen und Schreiben von TEDS Daten)
- Beispielprogramm 11 (FB zur Echtzeit Diagnose)
- Beispielprogramm 12 (Skripte zur Erzeugung und Transformation von Filterkoeffizienten)
- Beispielprogramm 13 (R/W Signatur der Kalibrierung)
- Beispielprogramm 14 (Auslesen der BIC aus dem CoE)